Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

 Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode – Wąska obudowa – właściwości techniczne

Elastyczny montaż i krótkie czasy reakcji dzięki wąskiej obudowie kodowanego czujnika bezpieczeństwa PSENcode.


Typ kodowania:
Kodowany = Czujnik dopuszcza użycie dowolnego aktuatora PSENcode
W pełni kodowany = Czujnik dopuszcza tylko jeden aktuator PSENcode, nawet 8-krotny proces uczenia
Unikalny, w pełni kodowany = Czujnik dopuszcza tylko jeden aktuator PSENcode, bez funkcji uczenia.


Jednostka składa się z czujnika i aktuatora

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN cs5.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs5.1 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs6.2 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, ATEX approval.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Porównaj Pobierz

PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs6.1p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs6.2p 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs6.1 1actuator

Actuator for unique and fully coded safety switch PSEN cs6.1 and PSEN cs6.2; PU = 1 piece actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator, ATEX approval.

Porównaj Pobierz

PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M8 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs6.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs5.11 M12 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.11; PU = 1 piece actuator, magnetic latching.

Porównaj Pobierz

PSEN cs5.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Porównaj Pobierz

PSEN cs6.1 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator, A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs6.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator

Actuator for coded safety switch PSEN cs5.1; PU = 1 piece actuator, ATEX approval.

Porównaj Pobierz

PSEN cs5.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs5.11 M12/8 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece coded switch, magnetic latching.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, IP67, 4 directions of actuation, Operating distance (direction of actuation square): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Porównaj Pobierz

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl