Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode – Szeroka obudowa – właściwości techniczne

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode oferuje szybką diagnostykę dzięki zastosowaniu wyświetlacza LED – czy to w przypadku drzwi ochronnych, czy też monitorowania położenia.


Typ kodowania:
Kodowany = Czujnik dopuszcza użycie dowolnego aktuatora PSENcode
W pełni kodowany = Czujnik dopuszcza tylko jeden aktuator PSENcode, nawet 8-krotny proces uczenia
Unikalny, w pełni kodowany = Czujnik dopuszcza tylko jeden aktuator PSENcode, bez funkcji uczenia.


Jednostka składa się z czujnika i aktuatora

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator; ATEX approval.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece actuator.

Porównaj Pobierz

PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, can be connected in series PU = 1 piece fully coded switch with actuator; ATEX approval A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs2.1p 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs2.1 1 actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Porównaj Pobierz

PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 8-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch with actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece unique, fully coded switch with actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs2.1n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece fully coded switch without actuator A total of 8 learning procedures are possible.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs2.2n 1switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, PU = 1 piece uniquely coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.19n 1 switch

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch without actuator.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1.

Porównaj Pobierz

PSEN cs1.19-OSSD2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD2.

Porównaj Pobierz

PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece actuator OSSD1&2.

Porównaj Pobierz

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with three actuators.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1&2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with one actuator (OSSD1&OSSD2).

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw+OSSD1+OSSD2

RFiD safety switch 2 safe semiconductor outputs, 5-pin M12 connector, four directions of actuation IP67, operating distance 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm PU = 1 piece coded switch with two actuators (OSSD1, OSSD2).

Akcesoria Porównaj Pobierz

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl