Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode

Czujniki bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych oraz pozycji

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode

Czujniki PSENcode wykorzystywane są do monitorowania położenia osłon zgodnie z normą EN 60947-5-3, a także pełnią funkcje związane z monitorowaniem położenia. Dzięki zintegrowanej ocenie i standardowym interfejsom czujniki PSENcode mogą współpracować z urządzeniami innych producentów. Kodowany czujnik bezpieczeństwa może być wykorzystywany w wielu aplikacjach, również w modernizacji maszyny!

Czujnik PSENcode można stosować w diagnostyce urządzeń zabezpieczających do analizy danych diagnostycznych, w celueliminacji czynności serwisowychograniczenia czasów przestoju!


PSENcode do monitorowania drzwi ochronnych

Na potrzeby monitorowania drzwi ochronnych PSENcode – o konstrukcji kompaktowej lub wąskiej czy też szerokiej – zapewnia najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnioną manipulacją dzięki technologii RFID. W unikalnej, w pełni kodowanej wersji występuje tylko jeden pojedynczy aktuator akceptowany przez czujnik (zasada blokady kluczykiem). Dzięki połączeniu szeregowemu z dodatkowymi czujnikami, takimi jak PSENcode, PSENini, PSENslock czy PSENsgate aż do PL e zgodnie z normą PN-EN 13849-1 można otrzymać niezwykle ekonomiczne, a jednocześnie bezpieczne rozwiązanie!


Czujnik PSENcode do monitorowania położenia

Wersja czujnika bezpieczeństwa PSEN csx.19 jest odpowiednia do bezpiecznego monitorowania położenia. W tym przypadku czujnik PSENcode bezpiecznie monitoruje aż do trzech pozycji które może łatwo rozróżnić. Diagnostyka jest szybka i przyjazna dla użytkownika dzięki wyświetlaczowi LED – niezależnie od tego, czy korzystasz z wersji kompaktowej, czy szerokiej. Dzięki tego typu połączeniu (złącze M12, 5-pinowe) czujnik PSENcode dopasowuje się idealnie do każdego środowiska systemowego!

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Nowość: Najmniejszy na świecie aktuator niskoprofilowy PSENcode

Teraz można łączyć czujnik bezpieczeństwa PSENcode z niskoprofilowym aktuatorem PSENcode. Ma wysokość zaledwie 3,8 mm. Dzięki temu idealnie sprawdza się tam, gdzie kluczowe znaczenie mają kompaktowe wymiary.

Aktuator PSEN cs

Najwyższy poziom ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem realizowany przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu miejsca – korzyści dla użytkowników

  • Najwyższy poziom bezpieczeństwa i dyspozycyjności instalacji
  • Najwyższe zabezpieczenie przed nieuprawnionym manipulowaniem
  • Wszechstronność i elastyczna instalacja
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Instalacja oszczędna pod względem zajmowanego miejsca dzięki zwartej obudowie
  • Wyświetlacz LED ułatwiający szybką diagnostykę
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z technologią sterowania firmy Pilz

Najważniejsze właściwości kodowanych czujników bezpieczeństwa

Najważniejsze właściwości kodowanych czujników bezpieczeństwa
  • Tryb pracy: Technologia RFID (niemagnetyczna zasada działania)
  • Interfejs diagnostyczny: 3 diody LED
  • Konstrukcje: wąska, kompaktowa lub szeroka
  • Wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa
  • Wejścia: 2 wejścia bezpieczeństwa
  • Stopień ochrony: IP67/IPK69K
  • Rodzaje kodowania czujnika PSENcode: kodowany, w pełni kodowany, unikalny w pełni kodowany
  • Czujnik PSENcode do monitorowania położenia: kodowany

Monitorowanie położenia i drzwi ochronnych za pomocą czujników PSENcode

Kodowany czujnik bezpieczeństwa sprawdza się w różnych aplikacjach w zależności od wersji: od klasycznej produkcji z wykorzystaniem obrabiarek aż po zastosowania w robotyce. Czujnik PSENcode realizuje funkcję monitorowania drzwi ochronnych i w bezpieczny sposób monitoruje do trzech pozycji.

Monitorowanie położenia i drzwi ochronnych za pomocą czujników PSENcode

Wykorzystanie kodowanych czujników bezpieczeństwa

Nasza oferta produktowa: Kodowane czujniki bezpieczeństwa PSENcode

PSENcode – Kompaktowa konstrukcja

Używaj kompaktowego kodowanego czujnika bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych przy najwyższym poziomie ochrony przed nieuprawnionym manipulowaniem. Stosuj model PSEN cs3.19n do bezpiecznego monitorowania położenia nawet trzech aktuatorów.

PSENcode – Wąska obudowa

Kodowany czujnik bezpieczeństwa PSENcode w nowej, wąskiej obudowie wykorzystywany jest do monitorowania drzwi ochronnych. Jest on elastyczny w eksploatacji dzięki wielu różnym kierunkom wzbudzania i odległościom roboczym.

PSENcode – Szeroka obudowa

Wybierz właściwą wersję kodowanego czujnika bezpieczeństwa PSENcode do bezpiecznego monitorowania drzwi ochronnych! Moduł PSEN cs1.19n jest odpowiedni do monitorowania położenia nawet trzech aktuatorów.

Akcesoria do enkodera PSENcode

Idealne uzupełnienie czujników bezpieczeństwa PSENcode: Prowadnice montażowe zapewniają szybką i łatwą instalację.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl