• 3
Znaleziono 114 produktów
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP67, odl ...

PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...

PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...

PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, ...

PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 s ...

PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złączezewnętrzne M8, konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, odleg ...

PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, styk pomocniczy n/o,konstrukcja kwadratowa LED, IP6K9K, odległość przełączan ...

PSEN ma1.3b-20/1switch
526122
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągłe M12 , IP67, przewód 10 m, opakowanie jednostkowe = 1 szt. bez aktuat ...

PSEN ma1.3b-22/1switch
526123
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67 , przewód 10 m, do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednost ...

PSEN ma1.3p-20/1switch
526126
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, 8-stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe M12, IP67, opakowanie jednostkowe = 1 ...

PSEN ma1.3p-22/1switch
526127
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, złącze M8 zewnętrzne,okrągłe M12, IP67, do zastosowań PSENix, opakowanie jed ...

PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1
505225
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowezłącze zew ...

PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504251
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do ...

PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit
505223
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złączezew ...

PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u
504229
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do ...

PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit
504250
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, opa ...

PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit
505222
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągła konstrukcja M30, IP67, odległość prze ...

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit
504223
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i aktuator w obudowie kwadratowej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złącze ...

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67 odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opako ...

PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit
505220
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe M30, IP67, odległość przełączania 8 m ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie