Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
The Backend-System is not available. User specific Prices, actual Stock and the Cart is not available. Please try again later.
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
konstrukcja kwadratowa, IP67, odległość przeł ...
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa,
IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67,
odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 s ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złączezewnętrzne
M8,
konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, odleg ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, styk pomocniczy n/o,konstrukcja kwadratowa
LED, IP6K9K, odległość przełączan ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8,
obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP67, odl ...
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag,
czujnik i aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowezłącze zew ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do ...
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i
aktuator w obudowie okrągłej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złączezew ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, do ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, obudowa kwadratowa, wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, opa ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągła
konstrukcja M30, IP67, odległość prze ...
Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag, czujnik i
aktuator w obudowie kwadratowej, certyfikat ATEX, 4-pinowe złącze ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67
odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opako ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe
M30, IP67, odległość przełączania 8 m ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67
odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opako ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, stykowe złącze zewnętrzneM8, okrągłe
M12, IP67, odległość przełączania 8 mm, ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, konstrukcja kwadratowa,wysokość
13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, ...
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67,
odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1 s ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.