• 3
Znaleziono 114 produktów
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, obudowa kwadratowa, IP67, odległość przełączania 3 mm, wysokość 13 mm, ...

PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506223
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67 odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opako ...

PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506221
Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 3 n/o, okrągły M12, IP67 odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opako ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie