Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag

Najwyższy poziom bezpieczeństwa w przystępnej cenie

Magnetyczny czujnik bezpieczeństwa PSENmag

Magnetyczneczujniki bezpieczeństwa służą do monitorowania położenia osłon zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 60947-5-3, a także do ogólnego monitorowania położenia. Czujniki PSENmag umożliwiają zaprojektowanie zoptymalizowanego kosztowo systemu obejmującego czujnik i system sterowania firmy Pilz wraz z odpowiednim certyfikatem.

Zwarta konstrukcja czujnika PSENmag pozwala zaoszczędzić przestrzeń instalacji. Złącze i przewód dla każdego kierunku montażu i zbliżania oraz zapewniona odległość działania, 3 mm lub 8/10 mm, umożliwiają elastyczną instalację. Wykorzystaj szybką i wygodną instalację czujnika bezpieczeństwa!

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Nowość: Wersje czujnika PSENmag ze stali nierdzewnej – wysoki poziom bezpieczeństwa i maksymalna odporność na ekstremalne warunki przemysłowe

Czy wymagasz szczególnie wytrzymałych czujników bezpieczeństwa do monitorowania drzwi ochronnych? Wybierz magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag z obudową ze stali nierdzewnej! Czujniki z obudową ze stali nierdzewnej PSENmag są szczególnie odpowiednie do zastosowania w obszarach o dużym zanieczyszczeniu i o wysokich wymaganiach dotyczących zachowania czystości. Idealnie nadają się również do instalacji w obszarach zagrożonych wybuchem.

Wersje PSENmag ze stali nierdzewnej charakteryzują się dużą wytrzymałością w przypadku ekstremalnie wysokich i niskich temperatur i  trwałością dzięki odporności na wibracje i uderzenia. Ich wysoka wartość B10D oznacza szczególnie długi okres eksploatacji. Przyjazną dla użytkownika diagnostykę gwarantują dodatkowe styki sygnałowe i wbudowane diody LED.

Wybieraj bezpieczne i ekonomiczne uniwersalne rozwiązanie firmy Pilz: Możesz łączyć czujniki PSENmag z obudową ze stali nierdzewnej z kompaktowymi sterownikami PNOZmulti lub przekaźnikiem bezpieczeństwa PNOZsigma!

Wykorzystaj zalety czujników PSENmag!

  • Gwarantowana oszczędność i długi okres eksploatacji – bez zużywania części mechanicznych
  • Instalacja nie wymaga dużej przestrzeni ani czasu,
  • Przyjazna dla użytkownika diagnostyka dzięki dodatkowemu stykowi sygnałowemu i diodom LED
  • Odporność na wstrząsy i wibracje
  • Możliwość zastosowania w warunkach dużego zanieczyszczenia i  surowych wymagań dotyczących zachowania czystości
  • Wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet w strefach potencjalnie niebezpiecznych.
  • Bezpieczne, kompletne rozwiązanie w połączeniu z jednostkami analizującymi firmy Pilz

Właściwości magnetycznego czujnika bezpieczeństwa

Właściwości magnetycznego czujnika bezpieczeństwa
  • Magnetyczna zasada działania
  • Przeznaczone dla aplikacji aż do poziomu bezpieczeństwa PL e zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 i do poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL CL 3 zgodnie z normą PN-EN 62061
  • Posiada dopuszczenie do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem zgodnie z dyrektywą ATEX
  • Odległości przełączania od 3 mm do 8 mm
  • Odpowiednie do połączenia szeregowego
  • Konstrukcja o przekroju kwadratowym lub okrągłym
  • Stopień ochrony: IP65, IP67, IP6K9K
  • Wersja bez diod LED i z diodami LED
  • Dostępna również wersja z kablem

PSENmag do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Nasze czujniki magnetyczne PSENmag są idealne do monitorowania drzwi ochronnych i pozycji we wszystkich aplikacjach dzięki ochronie przed nieuprawnionym manipulowaniem. Czujniki można zainstalować w taki sposób, aby były niewidoczne. Oznacza to, że pozostaną w pełni funkcjonalne nawet wówczas, gdy zostaną ukryte za niemagnetycznymi materiałami.

Czujniki PSENmag są odpowiednie do wykorzystania w klasycznym projektowaniu urządzeń mechanicznych. Zastosowanie czujników bezpieczeństwa jest zalecane w obszarach, w których występują wysokie wymagania dotyczące higieny – na przykład w przemyśle spożywczym, opakowaniowym lub farmaceutycznym.

PSENmag do aplikacji o wysokich wymaganiach bezpieczeństwa

Wykorzystanie w przemyśle magnetycznego czujnika bezpieczeństwa

Nasza oferta produktowa: Magnetyczne czujniki PSENmag

Czujniki PSENmag do przekaźników elektronicznych/elektromechanicznych

Idealne w łączeniu z wszystkimi urządzeniami kontrolnymi firmy Pilz: bezstykowe, magnetyczne czujniki bezpieczeństwa PSENmag do przekaźników elektronicznych/elektromechanicznych.

Czujniki PSENmag do przekaźników elektronicznych

Bezstykowe czujniki magnetyczne PSENmag do przekaźników elektronicznych są idealne do łączenia z elektronicznymi urządzeniami kontrolnymi firmy Pilz.

Akcesoria do czujników magnetycznych

Idealne uzupełnienie oferty czujników magnetycznych PSENmag: liczne interfejsy PDP67, wkręty, podkładki dystansujące, wsporniki montażowe, podkładki i wiele innych.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl