Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem,
blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z,
napięcie zasilania ...
System ryglowania z blokadą, ze standardowym aktuatorem,
blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z,
napięcie zasilani ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym,
zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym,
zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym,
blokowanie magnetyczne, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 2 ...
System ryglowania z blokadą, z aktuatorem promieniowym,
blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym,
zasada blokowania, siła sprężyny, styki: 2 N/O, 2 N/C, na ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym,
zasada blokowania: Siła sprężyny 1500 N, styki: 2 N/O, 2 ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym,
zasada blokowania, siła magnetyczna, styki: 2 N/O, 2 N/C, ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym,
zasada blokowania, siła sprężyny, styki: 2 N/O, 2 N/C, na ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem promieniowym,
zasada blokowania, siła magnetyczna, styki: 2 N/O, 2 N/C, ...
Mechaniczna blokada bezpieczeństwa, z aktuatorem standardowym,
zasada blokowania, siła magnetyczna, styki: 2 N/O, 2 N/C, ...
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V ...
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 ...
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.