Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Mechaniczny czujnik bezpieczeństwa PSENmech

Bezpieczne monitorowanie bramek bezpieczeństwa za pomocą czujnika PSENmech

Mechaniczny czujnik bezpieczeństwa PSENmech

Mechaniczne czujniki bezpieczeństwa PSENmech są właściwym rozwiązaniem do monitorowania ruchomych osłon. Otwarcie osłon powoduje wzbudzenie czujników bezpieczeństwa PSENmech. Za pomocą jednostki sterującej niebezpieczne ruchy maszyny zostają sprowadzone do stanu zatrzymania.

W oparciu o wzrost siły oddziaływania na urządzenie wykonawcze czujniki bezpieczeństwa PSENmech uniemożliwiają niezamierzone odblokowanie systemu bezpieczeństwa. Dzięki mechanicznie kodowanym urządzeniom wykonawczym spełniają one wymagania normy EN 14119 (ochrona przed obejściem).

Wymagany przewód, złącze i akcesoria adaptera znajdziesz w zakładce Technologia przyłączeniowa

Szukasz rozwiązania do monitorowania systemu bramek bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon?

System bramek bezpieczeństwa PSENmech z ryglowaniem osłon

Niektóre aplikacje wymagają również wprowadzenia ryglowania współzależnego względem zakończenia niebezpiecznego procesu produkcyjnego. W takim przypadku system bezpieczeństwa z ryglowaniem osłon jest najlepszym rozwiązaniem.

Poznaj większą wersję czujnika bezpieczeństwa PSENmech: Mechaniczny system bezpieczeństwa PSENmech z ryglowaniem osłon utrzymuje system w stanie zablokowania do zatrzymania maszyny, zapobiegając jednocześnie ponownemu uruchomieniu, gdy bramka jest otwarta. Dowiedz się więcej o systemach bezpieczeństwa!

System bezpieczeństwa PSENmech z ryglowaniem osłon

Ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania bramek bezpieczeństwa – korzyści dla użytkowników

  • Elastyczność i szybkość montażu dzięki różnym urządzeniom wykonawczym i wielu kierunkom działania
  • Brak zapotrzebowania na dodatkowe akcesoria do blokowania
  • Możliwość podłączenia napięcia 230 V bezpośrednio do styków
  • Połączenie szeregowe realizowane jest bezpośrednio w przełączniku
  • Wbudowana ochrona przed nieuprawnionym manipulowaniem
  • Długi okres eksploatacji dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej wytrzymałości mechanicznej
  • Wodoszczelna obudowa zapewniająca ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i pyłów
  • Bezpieczne kompletne rozwiązanie w połączeniu z jednostkami sterującymi firmy Pilz
Czujnik bezpieczeństwa PSENmech ze standardowym aktuatorem

Właściwości mechanicznego czujnika bezpieczeństwa

Kierunki działania czujnika bezpieczeństwa PSENmech
  • Monitoruje on położenie ruchomych osłon zgodnie z normą EN 60947-5-1
  • Zaprojektowany dla aplikacji do poziomu PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 3 zgodnie z normą EN/IEC 62061 (w celu spełnienia najwyższych wymagań konieczne jest użycie 2 urządzeń)
  • Stopień ochrony: IP65
  • Kierunki działania: 5 (PSEN me4), 2 (PSEN me3)

Monitorowanie osłon ruchomych

W aplikacjach wymagających najwyższej kategorii bezpieczeństwa (do PL e zgodnie z normą EN 13849-2) zalecamy połączenie czujnika PSENmech z innym czujnikiem bezpieczeństwa (PSENmech, PSENmag lub PSENcode).

Połącz mechaniczne czujniki bezpieczeństwa z technologią sterowania firmy Pilz, aby otrzymać kompletne rozwiązanie bezpieczeństwa!

Monitorowanie bramek bezpieczeństwa za pomocą czujnika bezpieczeństwa PSENmech

Wykorzystanie czujnika bezpieczeństwa w przemyśle

Nasza oferta produktowa: Mechaniczne czujniki bezpieczeństwa PSENmech

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl