Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Typ napięcia zasilania U1
- DC (8)
Napięcie zasilania 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (1)
Napięcie zasilania (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (6)
- 5.0 - 5.0 (2)
Ilość wejść USB
Temperatura pracy
Ilość promieni
Zasada działania czujników
- optyczny (5)
Zasięg (m) (m)
Rodzaj ESPE
- 4 (7)
Zintegrowany system mutingu
- nie (6)
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Maks. długość przewodu
Pobór mocy DC (W)
Łączenie kaskadowe
- nie (6)
Ilość wyjść półprzewodnikowych
- 1.0 (1)
Ilość złączy Ethernet
Ilość wejść cyfrowych
- 1.0 - 1.0 (1)
Położenie montażowe
Blanking
- tak (6)
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ochrony dokładności
Zakres zastosowań
Czas reakcji
Typ połączenia
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
PSENvip
Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip jest dostępny w różnych wariantach wykonania. Najważniejsze są bezpieczeństwo i wydajność.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 9 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Odbiornik PSENvip lewy z wyświetlaczem.
The product will be discontinued. The successor is 584100.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Odbiornik PSENvip lewy z wyświetlaczem i pomiarem kąta gięcia.
The product will be discontinued. The successors are 584 ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Odbiornik PSENvip składający się z PSENvip RL D P.
Do systemu automatyki PSS 4000. Wyświetlacz po lewej stronie. PL e SI ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Nadajnik PSENvip.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Odbiornik PSENvip.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PSENvip R LR jest odbiornikiem systemu PSENvip2 o zasięgu do
18 metrów. Jako jego odpowiednik wymagany jest nadajnik PSE ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR
składający się z nadajnika, odbiornika i modułu spe ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Moduł do pomiaru kąta gięcia dla PSENvip E, PSENvip R i PSENvip R LR
składający się z nadajnika, odbiornika, modułu spec ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.