Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

Bezpieczne rozwiązania automatyzacji dla pras krawędziowych

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

Wizyjne systemy bezpieczeństwa PSENvip są mobilnymi urządzeniami zabezpieczającymi. Monitorują cały proces zginania. Po zainstalowaniu na górnej matrycy, system wykrywa nawet najmniejsze obce ciało w chronionym polu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Produkt ten cechuje się dużą wytrzymałością i dostępnością maszyn.

Wizyjne systemy bezpieczeństwa PSENvip obejmują następujące dwa typy produktów:

  • System bezpieczeństwa PSENvip – bezpieczne, kompletne rozwiązanie do modernizacji pras
  • System bezpieczeństwa PSENvip 2 – zintegrowane rozwiązanie dla nowoczesnych pras krawędziowych

Wymagany przewód, złącze i akcesoria adaptera znajdziesz w zakładce Technologia przyłączeniowa

 

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip – bezpieczne, kompletne rozwiązanie do modernizacji pras

Połącz mobilne urządzenie ochronne PSENvip z konfigurowalnym systemem sterowania PNOZmulti lub systemem automatyki PSS 4000! W połączeniu z jednostką szybkiego sterowania w systemie PSS 4000 wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip umożliwia nawet 50% wzrost wydajności w dynamicznym trybie mutingu. Dzięki komunikatom diagnostycznym na wyświetlaczu LCD możliwa jest realizacja wydajnej pracy!

Ważne dla użytkownika: Prawidłowe pod względem technicznym i wolne od błędów ustawienie systemu PSENvip oznacza brak istotnej zmiany w kategoriach bezpieczeństwa – prace związane z certyfikacją produktu są ograniczone do minimum.

Więcej informacji można uzyskać w naszym Leksykonie pod hasłem „Istotna zmiana”.

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip
Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2 – zintegrowane rozwiązanie dla nowoczesnych pras krawędziowych

PSENvip 2 to druga, rozszerzona generacja wizyjnego systemu bezpieczeństwa. Łatwość obsługi, maksymalna wydajność i wysoka dyspozycyjność maszyn to cechy charakterystyczne PSENvip 2. Objętość odbiornika została zmniejszona o około 50%.

Można teraz wykorzystać system PSENvip 2 również w połączeniu z systemem automatyki PSS 4000! Wystarczy podłączyć jednostkę szybkiej analizy PSENvip 2 jako dodatkowy moduł. Wykorzystaj jeszcze krótszy czas wyłączenia i krótszy dystans zatrzymania narzędzia w prasach krawędziowych.

System PSENvip 2 nie wymaga zastosowania dodatkowego wyświetlacza: wszystkie czynności związane z uruchomieniem i konfiguracją wykonuje się bezpośrednio z poziomu interfejsu systemu sterowania. Dzięki temu jako użytkownik możesz dokonać wszystkich ustawień z jednego miejsca.

Zalety PSENvip – w skrócie

  • Maksymalne bezpieczeństwo zgodne z normami EN 12622
  • Innowacyjny system wykorzystujący diody LED zapewnia wysoką dyspozycyjność i wydajność (w porównaniu z systemami laserowymi)
  • Systemy zabezpieczeń o wysokiej wytrzymałości – niewrażliwe na odbicia i światło zewnętrzne/rozproszone, a także na wibracje oraz zróżnicowanie obszarów temperatur (spowodowane na przykład przez podgrzewane narzędzia).
  • Długi okres eksploatacji diod LED oznacza skrócenie czasów konserwacji
  • Łatwa regulacja i szybka wymiana narzędzi – dzięki innowacyjnej technologii i oprogramowaniu umożliwiającym skrócenie czasów przestoju
  • Uruchamianie i konfiguracja za pośrednictwem wbudowanego wyświetlacza (w przypadku PSENvip) lub interfejsu sieciowego na sterowniku prasy krawędziowej (w przypadku PSENvip 2)
  • Bardzo krótki czas wyłączania i niewielkie przemieszczenie po wyłączeniu narzędzia roboczego prasy– dzięki wbudowanej funkcjonalności FAST uruchamianej w module analizującym jednostki kontrolnej (w przypadku zastosowania systemu PSENvip 2)

Właściwości systemu zabezpieczeń

Właściwości systemu zabezpieczeń
  • Duża chroniona powierzchnia (19 x 38 mm) z trzema obszarami wykrywania
  • Maksymalna odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem wynosi 10 m dla urządzenia PSENvip i 18 m dla urządzenia PSENvip 2
  • Zaawansowany obszar pomiarowy do detekcji płytki
  • Zintegrowany układ kamer wykorzystuje sprawdzoną technologię SafetyEYE.
  • Wiązka światła diody LED jest bezpieczna dla ludzkiego wzroku.
  • Pełna integracja z otoczeniem dzięki jednostce analizującej (w systemie PSS 4000) i konfiguracja z wykorzystaniem interfejsu HMI sterownika prasy krawędziowej (PSENvip 2)

Nowość: Bezpieczna i wydajna obsługa prasy krawędziowej dzięki zintegrowanemu pomiarowi kąta gięcia

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip 2 oraz system automatyzacji PSS 4000 gwarantują maksymalną wydajność i prostotę obsługi. Dzięki modułowi pomiaru kąta gięcia dane są przesyłane z wizyjnego systemu bezpieczeństwa bezpośrednio do sterownika prasy, gwarantując w ten sposób wydajny proces gięcia. Wartość kąta gięcia jest wyświetlana w interfejsie operatorskim maszyny. Eliminuje to zarówno czasochłonny ręczny proces pomiaru kąta, jak i kosztowne systemy pomiaru przemieszczeń. Korzyści procesu: 

  • Oszczędność czasu
  • Oszczędność kosztów
  • Mniejsza przestrzeń potrzebna do montażu dodatkowych urządzeń
Moduł pomiaru kąta gięcia

Kompletne rozwiązanie dla pras krawędziowych i modernizacji pras.

Dynamiczny muting dla większej wydajności

System sterowania PSSuniversal PLC wykonuje dwa główne zadania: monitorowanie dynamicznego mutingu i profilu prędkości podczas procesu gięcia na prasie krawędziowej. Funkcje te są dostępne w postaci bloków funkcyjnych w platformie programowej PAS4000. Dzięki czemu możliwe jest podawanie materiału przez dłuższy czas z większą prędkością w trakcie procesu zginania. Czas przemieszczania górnego narzędzia z małą prędkością jest ograniczony do minimum.

Bezpieczne gięcie na prasie krawędziowej za pomocą dużych narzędzi

Niektóre narzędzia stosowane w prasach krawędziowych nie mogą być zabezpieczone za pomocą konwencjonalnego rozwiązania ze względu na ich rozmiar. Jednak zgodnie z normą EN 12622 każda linia gięcia musi być chroniona przez zabezpieczony obszar o szerokości 15 mm po stronie operatora. Spełnienie wymagań tej normy wymaga umieszczenia narzędzia całkowicie wewnątrz pola widzenia systemu zabezpieczeń. W tym przypadku system PSENvip jest idealnym rozwiązaniem.

Dzięki specjalnej funkcji narzędzi certyfikowanych przez TÜV Nord można sklasyfikować różne rozmiary narzędzi na potrzeby systemów PSENvip. Dla narzędzi klasy 1 ochrona jest zgodna z zapisami normy. W przypadku narzędzi klasy 2 i 3, obraz z kamery może tylko częściowo je identyfikować z powodu jego rozmiaru.

Systemy bezpieczeństwa PSENvip nadają się do bezpiecznego monitorowania narzędzia nawet o dużych kształtach: poprzez podniesienie punktu przełączenia lub zmianę prędkości w trakcie opuszczania narzędzia na metalową blachę. Kontrolują one kontur narzędzia i dokonują przydziału do klasy 1, 2 lub 3. Informacja o przydzielonej klasie narzędzia jest przesyłana do sterownika, który następnie generuje sygnały zgody dla narzędzi należących do klas 2 i 3. Monitorowane są również punkty przełączenia określone w wyniku analizy ryzyka.

Kompletne rozwiązania dla pras krawędziowych i modernizacji pras

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip LR do pras specjalnego przeznaczenia

Wersja PSENvip R LR o dużym zasięgu jest pierwszym i jedynym systemem zabezpieczeń pras krawędziowych charakteryzującym się zabezpieczenia obszaru o zasięgu do 18 metrów. Dzięki temu jest on idealny do monitorowania pras specjalnego przeznaczenia, takich jak prasy tandemowe. Instalacja systemu PSENvip R LR na istniejących prasach jest szybka i prosta. Nadajnik pozostaje ten sam, należy tylko wymienić odbiornik. Możesz monitorować swoją prasę tandemową, korzystając tylko z jednego systemu, bez konieczności połączenia mobilnego urządzenia zabezpieczającego i kurtyn świetlnych!

Wersja PSENvip R LR o dużym zasięgu ma również system zabezpieczeń z możliwością podłączenia w czasie pracy: Jeśli umieścisz dwie prasy krawędziowe obok siebie, możesz usunąć spomiędzy nich nadajnik i odbiornik. Wówczas nadajnik z maszyny 1 będzie współpracował z odbiornikiem z maszyny 2 – bez konieczności ponownego włączania! System PSENvip R LR pozwala uniknąć zbędnych przestojów. Co więcej, wersja PSENvip o dużym zasięgu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością.

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip LR

Wykorzystanie systemów bezpieczeństwa w przemyśle

Nasza oferta produktów: Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip

System bezpieczeństwa PSENvip

Wizyjny system bezpieczeństwa PSENvip jest dostępny w różnych wariantach wykonania. Najważniejsze są bezpieczeństwo i wydajność.

Akcesoria do systemu bezpieczeństwa

Pilz oferuje szeroki asortyment akcesoriów do wizyjnych systemów bezpieczeństwa PSENvip.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl