Znaleziono 39 produktów
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
Rozszerzony zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ra ...

PSEN opII L-muting set extended
6C000182
Rozszerzony zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw ram ...

PSEN opII T-muting set extended
6C000183
Rozszerzony zestaw do mutingu T do kurtyn świetlnych PSEN opIIobejmujący 4 czujniki mutingu, 4 zwierciadła, 2 zestawy ra ...

PSEN opII L-muting set basic
6C000187
Podstawowy zestaw do mutingu L do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 1 zestaw rami ...

PSEN opII T-muting set basic
6C000188
Podstawowy zestaw do mutingu T do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący4 czujniki mutingu, 4 zwierciadła, 2 zestawy ram ...

PSEN opII X-muting set basic
6C000189
Podstawowy zestaw do mutingu X do kurtyn świetlnych PSEN opII obejmujący2 czujniki mutingu, 2 zwierciadła, 2 zestawy ram ...

PSEN opII muting box
6C000181
Puszka przyłączeniowa do kurtyny świetlnej PSEN opII i czujnika mutingu, lampa do mutingu, wyłącznik kluczykowy, przycis ...

PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 gru ...

PSEN opII slot nuts
632512
Nakrętki rowkowe do mocowania akcesoriów do profilu kurtyny świetlnejPSEN opII lub kolumny ochronnej. Minimalna zawartoś ...

PSEN opII Bracket Kit
632015
Zestaw montażowy kurtyn świetlnych serii PSEN optII.

PSEN opII mirror column-090 Set
632008
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-090” o długości lustra 900 mm, śruby mocujące oraz re ...

PSEN opII mirror column-195 Set
632011
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-195” o długości lustra 1950 mm, śruby mocujące oraz r ...

PSEN opII mirror column-060 Set
632007
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-060” o długości lustra 600 mm, śruby mocujące oraz re ...

PSEN opII mirror column-165 Set
632010
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-165” o długości lustra 1650 mm, śruby mocujące oraz r ...

PSEN opII mirror column-120 Set
632009
W skład zestawu wchodzi kolumna lustrzana „PSEN opII Mirror Column-120” o długości lustra 1200 mm, śruby mocujące oraz r ...

PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
Pałeczka testowa do sprawdzania działania „kurtyn świetlnych do ochrony palców”, średnica 14 mm.

PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
Pałeczka testowa do sprawdzania działania kurtyn świetlnych do ochrony palców", średnica 30 mm.

PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 2-częściowy.

PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
Zestaw montażowy o 3 stopniach swobody ruchu do mocowania kurtyn świetlnych serii PSEN optII, 3-częściowy.

PSEN opII Laserpointer
632014
Naprowadzanie laserowe do kurtyn świetlnych serii PSEN opt II.

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie