text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 12 produktów
PSEN opII3F-s-14-075
632044
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 750 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-060
632043
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3F-s-14-150
632049
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-030
632041
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 300 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-090
632045
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 900 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-135
632048
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-165
632050
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-015
632040
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3F-s-14-045
632042
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 450 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-105
632046
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-120
632047
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-180
632051
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm bez strefy martwe ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie