text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 12 produktów
PSEN opII3F-s-14-150
632049
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-030
632041
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 300 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-090
632045
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 900 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-135
632048
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-165
632050
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-015
632040
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilani ...

PSEN opII3F-s-14-045
632042
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 450 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-105
632046
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-120
632047
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-180
632051
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm bez strefy martwe ...

PSEN opII3F-s-14-075
632044
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 750 mm bez strefy martwej ...

PSEN opII3F-s-14-060
632043
Kurtyna świetlna, typ 3, PL d, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilani ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie