text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 12 produktów
PSEN opII3H-s-30-045
632022
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 450 mm bez ...

PSEN opII3H-s-30-090
632025
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 900 mm bez ...

PSEN opII3H-s-30-135
632028
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm bez ...

PSEN opII3H-s-30-030
632021
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 300 mm bez ...

PSEN opII3H-s-30-060
632023
Fotokomórka zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość30 mm), wysokość pola chronionego 600 mm bez stref ...

PSEN opII3H-s-30-015
632020
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni(rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, nap ...

PSEN opII3H-s-30-120
632027
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm be ...

PSEN opII3H-s-30-105
632026
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm be ...

PSEN opII3H-s-30-180
632031
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm be ...

PSEN opII3H-s-30-165
632030
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm be ...

PSEN opII3H-s-30-075
632024
Fotokomórka zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość30 mm), wysokość pola chronionego 750 mm bez stref ...

PSEN opII3H-s-30-150
632029
Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm be ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie