Porównaj 0
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Czujniki optyczne PSENopt II

Wytrzymała kurtyna świetlna dla ochrony dłoni i palców

Czujniki optyczne PSENopt II

Kurtyny świetlne PSENopt II pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo procesu produkcyjnego. W zależności od wymagań urządzenia te chronią palce i dłonie oraz są odpowiednie do aplikacji aż do poziomu bezpieczeństwa PL e, zgodnie z normą IEC/EN 61496-1/-2. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz zapewnia ochronę przed wstrząsami, kolizjami i drganiami nawet w trudnym środowisku przemysłowym.

Dostępne są urządzenia o długości od 150 mm do 1800 mm. Kurtynę świetlną PSENopt II można podłączyć za pomocą 5-pinowego złącza bezpośrednio do modułu PDP67. Kompatybilne zestawy akcesoriów, od lasera aż po zestawy wsporników.

Kurtyna świetlna PSENopt II dostępna również jako typ 4!

Dostępna jest obecnie kurtyna świetlna PSENopt II typu 4. Jest ona odpowiednia do aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa aż do PL e, zgodnie z normą IEC/EN 61496-1/-2. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz zapewnia ochronę przed wstrząsami, kolizjami i drganiami nawet w trudnym środowisku przemysłowym. Operator może ocenić zasadnicze przyczyny i główne powody usterki systemu, odpowiedzialne za zatrzymanie maszyny na podstawie informacji wyświetlanych za pomocą diod LED. Pozwala to ograniczyć czasy przestojów. Bariery świetlne PSENopt II można zainstalować szybko i łatwo, używając prostych narzędzi montażowych. Brak stref martwych umożliwia elastyczną instalację charakteryzującą się zwiększonym bezpieczeństwem. Kurtynę świetlną PSENopt II można podłączyć za pomocą 5-pinowego złącza bezpośrednio do modułu PDP67, uzyskując kompletne, bezpieczne rozwiązanie.

Kurtyna świetlna PSENopt II typu 4

Korzyści ze stosowania kurtyn świetlnych PSENopt II

  • Ochrona dłoni i palców dla Twoich aplikacji o poziomie bezpieczeństwa PL d lub PL e
  • Wysoce wytrzymałe w przypadku ochrony przed wstrząsami, kolizjami i drganiami
  • Diagnostyka przyjazna dla użytkownika, z wykorzystaniem diod LED skracających czasy przestojów
  • Elastyczne użytkowanie i podwyższone bezpieczeństwo – dzięki wyeliminowaniu martwych stref
  • Szybki, prosty montaż, instalacja i uruchomienie
  • Zabezpieczenie przed wstrząsami, kolizjami i drganiami nawet w trudnych warunkach produkcyjnych
  • Bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie typu wszystko w jednym dzięki złączom typu PDP67 oraz wszechstronnym akcesoriom
Korzyści ze stosowania kurtyn świetlnych PSENopt II

Właściwości czujników optycznych

Właściwości czujników optycznych
  • Zatwierdzone i zgodne z normami EN/IEC 61508 i EN/IEC 61496-1 (typ 3) lub EN/IEC 61496-1/-2 (typ 4)
  • Zaprojektowane do aplikacji aż do PL d zgodnie z normą EN ISO 13849-1
  • Bezpieczna ochrona palców i dłoni
  • Długość od 150 mm do 1800 mm
  • Odporność 50 g
  • Brak martwych stref
  • Kompletne rozwiązania dzięki PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2,8P, PNOZ s3

Zastosowania PSENopt II

Chroń swoich pracowników i urządzenia za pomocą kurtyn świetlnych PSENopt II! Chronią one przed nieuprawnionym dostępem do stref niebezpiecznych za pomocą niewidzialnego pola ochronnego. W przypadku przerwania wiązki świetlnej zostaje natychmiast przesłane polecenie bezpiecznego wyłączenia.

Zgodnie z normą IEC/EN 61496, kurtyny świetlne PSENopt II są odpowiednie do aplikacji typu 3, dla kategorii PL d lub typu 4 dla kategorii PL e:

Do aplikacji zgodnych z wymaganiami normy Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4

PN-EN ISO 13849-1

PN-EN/IEC 62061

 

PLc

SIL 1 i SIL CL 2

PLd

SIL 2 i SIL CL 2

PLe

SIL 3 i SIL CL 3

Czujniki optyczne PSENopt II chronią palce i dłonie, dlatego można je wykorzystywać w szczególności na stanowiskach obsługi ręcznej/usuwania materiałów lub podczas postępowania z materiałami znajdującymi się w pobliżu robotów.

Dalsze informacje dotyczące normy IEC/EN 61496 można znaleźć tutaj.

Zastosowania PSENopt II

Kurtyny świetlne w przemyśle

Kurtyny świetlne w przemyśle
  • Motoryzacja
  • Przemysł opakowaniowy
  • Obrabiarki
  • Obróbka metali
  • Prasy

Nasza oferta: Czujniki optyczne PSENopt II

Standardowa bariera świetlna typu 3, ochrona dłoni

Standardowe kurtyny świetlne PSENopt II typu 3 zapewniają ochronę dłoni, zgodnie z normą PN-EN/IEC 61496-1.
Standardowa kurtyna świetlna typu 3, ochrona palców

Standardowa kurtyna świetlna typu 3, ochrona palców

Standardowe kurtyny świetlne PSENopt II typu 3 zapewniają ochronę palców, zgodnie z normą EN/IEC 61496-1.

Standardowa kurtyna świetlna typu 4, ochrona palców

Standardowe kurtyny świetlne PSENopt II typu 4 zapewniają ochronę palców, zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2.

Standardowa kurtyna świetlna typu 4, ochrona dłoni

Standardowe kurtyny świetlne PSENopt II typu 4 są odpowiednie do ochrony dłoni, zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2.

PSENopt II akcesoria

Idealne dopasowanie do barier świetlnych PSENopt II: Akcesoria do szybkiej i łatwej instalacji.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość