Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Bariery świetlne typu 4, ochrona dłoni

Wąskie bariery świetlne typu 4 do ochrony dłoni w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni, aż do poziomu bezpieczeństwa PL e. Umożliwiają wykorzystanie funkcji łączenia kaskadowego bez występowania martwych stref.

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN op4H-SL-24-015/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 150 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4H-SL-24-090/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4H-SL-24-120/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4H-SL-24-030/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4H-SL-24-045/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 450 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4H-SL-24-060/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 600 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4H-SL-24-105/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 1050 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz

PSEN op4H-SL-24-075/1

Safety light curtain, type 4 ,PL e, hand protection (resolution 24 mm) Protected field height 750 mm, supply voltage 24 V, without dead zone Connector: M12, sender: 5-pole, receiver 5-pole Connection cable not supplied with the unit.

Akcesoria Porównaj Pobierz