text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 11 produktów
PSEN op2H-A-30-075/1
631043
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 750 mm. Funkcje: Muting, b ...

PSEN op2H-A-30-105/1
631045
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op2H-A-30-060/1
631042
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 600 mm. Funkcje: Muting, b ...

PSEN op2H-A-30-045/1
631041
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 450 mm. Funkcje: Muting, b ...

PSEN op2H-A-30-030/1
631040
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 300 mm. Funkcje: Muting, b ...

PSEN op2H-A-30-150/1
631048
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op2H-A-30-165/1
631049
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op2H-A-30-135/1
631047
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op2H-A-30-120/1
631046
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op2H-A-30-180/1
631050
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm. Funkcje: Muting, ...

PSEN op2H-A-30-090/1
631044
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 900 mm. Funkcje: Muting, b ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie