• 3
Znaleziono 72 produktów
PSEN op Bracket
630324
Uchwyt do PSEN op1.1/1.2, odbłyśnik.

PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Pręt testujący do sprawdzania działania, średnica 30 mm, ochrona dłoni.

PSEN op Testpiece F 14mm
630345
Pręt testujący do sprawdzania działania, średnica 14 mm, ochrona palców.

PSEN 2S/4S bracket
630712
Uchwyt mocujący do PSEN op2S/4S, OJ = 2 szt.

PSEN op bracket turnable (kit)
630772
Uchwyt mocujący do PSEN op4F/H.../1 i PSEN op2H.../1, wersja obrotowa, OJ = 4 szt.

PSEN op Mirror-165/1
630904
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 165 cm. Do stosowaniaze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt ...

PSEN op Lens Shield-090/1
630915
5 płytek PMMA Altuglas długości 90 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetln ...

PSEN op Lens Shield-060/1
630913
5 płytek PMMA Altuglas długości 60 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetln ...

PSEN op Lens Shield-075/1
630914
5 płytek PMMA Altuglas długości 75 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu fotokomórki zabe ...

PSEN op Lens Shield-105/1
630916
5 płytek PMMA Altuglas długości 105 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetl ...

PSEN op Mirror-090/1
630902
Lustro odchylające o szerokości 80 mm i długości 90 cm. Do stosowania ze wszystkimi kurtynami świetlnymi z serii PSENopt ...

PSEN op Lens Shield-135/1
630918
5 płytek PMMA Altuglas długości 135 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetl ...

PSEN op Lens Shield-120/1
630917
5 płytek PMMA Altuglas długości 120 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetl ...

PSEN op Lens Shield-150/1
630919
5 płytek PMMA Altuglas długości 150 cm z odpowiednimi uchwytami montażowymi do ochrony przedniego ekranu kurtyny świetl ...

PSEN op67-69K-075/1
630934
Rurka akrylowa z PMMA do uszczelnienia i ochrony kurtyny świetlnej, długości 75 cm z serii „PSEN op .../1”. Stopień ochr ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie