text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 12 produktów
PSEN op4H-s-30-180/1
630771
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4H-s-30-060/1
630763
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op4H-s-30-150/1
630769
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4H-s-30-015/1
630760
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op4H-s-30-165/1
630770
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4H-s-30-030/1
630761
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 300 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op4H-s-30-045/1
630762
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 450 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op4H-s-30-120/1
630767
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4H-s-30-135/1
630768
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4H-s-30-075/1
630764
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op4H-s-30-105/1
630766
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4H-s-30-090/1
630765
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 900 mm, napięcie zasilania ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie