text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 12 produktów
PSEN op4F-s-14-015/1
630740
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4F-s-14-045/1
630742
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 450 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4F-s-14-150/1
630749
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm, napięcie zasilan ...

PSEN op4F-s-14-105/1
630746
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm, napięcie zasilan ...

PSEN op4F-s-14-060/1
630743
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4F-s-14-120/1
630747
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilan ...

PSEN op4F-s-14-135/1
630748
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm, napięcie zasilan ...

PSEN op4F-s-14-090/1
630745
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 900 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4F-s-14-075/1
630744
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4F-s-14-030/1
630741
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 300 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op4F-s-14-180/1
630751
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm, napięcie zasilan ...

PSEN op4F-s-14-165/1
630750
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona palców (rozdzielczość 14 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm, napięcie zasilan ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie