text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 8 produktów
PSEN op4B-2-050/1
630800
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała wysokość pola chronionego 500 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, ...

PSEN op4B-4-090/1
630802
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała wysokość pola chronionego 900 mm, funkcja mutingu napięcie zasilania 24V, z ...

PSEN op4B-L-080/1
630809
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięmutingu typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 80 ...

PSEN op4B-4-120/1
630803
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała wysokość pola chronionego 1200 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania24 V, ...

PSEN op4B-L-050/1
630808
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięmutingu typu L zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 50 ...

PSEN op4B-3-080/1
630801
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała wysokość pola chronionego 800 mm, funkcja mutingu, napięcie zasilania 24V, ...

PSEN op4B-T-050/1
630810
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięmutingu typu T zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 50 ...

PSEN op4B-T-080/1
630811
Zestaw do kurtyn świetlnych (typ 4, PL e, ochrona ciała), uchwyt i ramięmutingu typu T zgodnie z DIN EN 61496, typ 4, 80 ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie