text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
Znaleziono 12 produktów
PSEN op2H-s-30-090/1
630725
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 900 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op2H-s-30-150/1
630729
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1500 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op2H-s-30-165/1
630730
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1650 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op2H-s-30-135/1
630728
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1350 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op2H-s-30-120/1
630727
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1200 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op2H-s-30-180/1
630731
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1800 mm, napięcie zasilani ...

PSEN op2H-s-30-030/1
630721
Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm) Protected field height 300 mm, supply voltage 24 ...

PSEN op2H-s-30-015/1
630720
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 150 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op2H-s-30-045/1
630722
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 450 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op2H-s-30-075/1
630724
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 750 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op2H-s-30-060/1
630723
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 600 mm, napięcie zasilania ...

PSEN op2H-s-30-105/1
630726
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 1050 mm, napięcie zasilani ...

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie