Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Kurtyna świetlna typu 2, ochrona ciała – właściwości techniczne

Możliwość wykorzystania kurtyn świetlnych typu 2 w aplikacjach aż do poziomu PL d zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 oraz SIL CL 1 zgodnie z normą EN/IEC 62061.

Filtr
Produkty
Numer produktu
Opis
Opcje
Cena
Ilość/Dostępność

PSEN op2B-4-090/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 900 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Porównaj Pobierz

PSEN op2B-2-050/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 500 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Porównaj Pobierz

PSEN op2B-3-080/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 800 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Porównaj Pobierz

PSEN op2B-4-120/1

Safety light barrier, type 2, PL c, body protection Protected field height 1200 mm, supply voltage 24 V, connector M12, sender: 4-pin, receiver: 5-pin, with Muting function, Connection cable not supplied with the unit.

Porównaj Pobierz