Kurtyna świetlna, typ 4, PL c, ochrona ciała, czujnik podczerwieni,
o zwiększonym zasięgu pracy, podłączenie odbiornika: ...
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (230)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (215)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Ilość promieni
Zasada działania czujników
- Podczerwień (2)
- Laser (1)
Zasięg (m) (m)
Liczba wyjść OSSD
Rodzaj ochrony dokładności
Czas reakcji
Typ połączenia
Głębokość (mm)
Kurtyna świetlna
Bariery świetlne typu 2 i typu 4 są wykorzystywane do ochrony dostępu (za pomocą 1 wiązki) zgodnie z wymaganiami normy PN-EN/IEC 61496-1/-2.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 3 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Kurtyna świetlna, typ 2, PL c, ochrona ciała, czujnik podczerwieni,
podłączenie odbiornika: 4-pinowe złącze męskie M12, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Kurtyna świetlna, typ 4, PL e, ochrona ciała, czujnik podczerwieni,
podłączenie odbiornika: 4-pinowe złącze męskie M12, ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.