Na podstawie informacji o zastosowanych komponentach, kalkulator bezpieczeństwa PAScal oblicza poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL) i poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL), które mogą być osiągnięte w odniesieniu do instalacji i maszyn. Zgodność wyników obliczeń z obowiązującymi wymaganiami jest w dalszej kolejności weryfikowana odpowiednio do normy PN-EN ISO 13849 w przypadku PL oraz PN-EN/IEC 62061 w przypadku SIL. Narzędzie sygnalizuje konieczność wykonania ewentualnych dodatkowych czynności. Poznaj złożoność narzędzia PAScal, dzięki naszej animacji!
Bezpłatne pobieranie i kontakt
Nielicencjonowaną wersję oprogramowania PAScal można pobrać bezpłatnie. W razie potrzeby możesz nabyć klucz licencyjny, który pozwala korzystać z wielu dodatkowych funkcji.
Jeśli masz pytania dotyczące oprogramowania PAScal, skontaktuj się z naszą międzynarodową linią wsparcia technicznego pod numerem: +49 711 3409-444 lub przesyłając wiadomość na adres support@pilz.com.