Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu

Oprogramowanie HMI – Kompleksowy przegląd automatyzacji!

Oprogramowanie HMI PASvisu do wizualizacji

Z PASvisu korzystasz z prostej, optymalnej konfiguracji i wizualizacji Twoich projektów automatyzacji. Możesz tworzyć wygodny, kompleksowy podgląd swojej instalacji, lokalnie i zdalnie! Oprogramowanie PASvisu wyświetla projekty automatyzacji, korzystając z atrakcyjnej grafiki dzięki różnorodnym arkuszom stylów.

PASvisu umożliwia również wizualizację danych z kilku źródeł w jednym projekcie. Nie ma znaczenia czy wartości pochodzą z różnych sterowników lub systemów automatyki, takich jak np. projekty PNOZmulti 2 i PSS 4000. Dzięki PASvisu możliwe jest wyświetlanie wszystkich danych razem w jednym projekcie– łącznie z opcjami diagnostycznymi!

Teraz konfiguracja projektów automatyzacji jest jeszcze szybsza

Z aktualną wersją oprogramowania do wizualizacji PASvisu Twoje projekty wizualizacyjne będą działać jeszcze szybciej. Poprawiliśmy wydajność narzędzia konfiguracyjnego PASvisu Builder, dzięki czemu oszczędzasz czas nawet podczas tworzenia wizualizacji. Ponadto nowa funkcja cofania i ponawiania w narzędziu umożliwia proste i szybkie cofanie drobnych błędów, jak również pobieranie informacji.

Nowość: teraz można sterować bezpiecznym pod względem funkcjonalnym wyborem trybu pracy na maszynie za pomocą funkcji HMI panelu PMIvisu! Rozwiązanie to posiada certyfikat TÜV SÜD. Wszystkie szczegóły dotyczące certyfikatu są dostępne tutaj.


Pobierz aktualną wersję PASvisu.

 

Oprogramowanie PASvisu teraz z wizualizacją z kilku źródeł danych

Intuicyjne i przejrzyste: Zalety oprogramowania PASvisu

  • Szybka realizacja projektów: Od projektowania i eksploatacji po konserwację
  • Krótsze czasy realizacji projektów dzięki bezpośredniemu połączeniu PAS4000 i PASvisu
  • Szybsze projektowanie dzięki wyeliminowaniu potrzeby ręcznego wprowadzania i przydzielania zmiennych
  • Elastyczne dostosowanie do różnych urządzeń końcowych – dzięki niezależności systemu od platformy
  • Zmiana języka: tworzenie, eksportowanie i importowanie wersji językowych
  • Rejestrowanie danych: Możliwość rejestrowania i eksportu zmiennych za pośrednictwem pliku CSV
  • Wyświetlanie zaawansowanych trendów: Wyświetlanie zarejestrowanych trendów, filtrowanie minionych przebiegów czasowych i dodawanie dynamicznych wierszy
  • Wbudowany menedżer formuł na potrzeby wygodnego definiowania zbiorów danych pod kątem wizualizacji maszyn

Oprogramowanie PASvisu składa się z narzędzia konfiguracyjnego PASvisu Builder i PASvisu Runtime

Oprogramowanie PASvisu składa się z narzędzia konfiguracyjnego PASvisu Builder i PASvisu Runtime
  • Używanie kafelków do wizualizacji: Predefiniowane elementy GUI zawierają wszelkie istotne właściwości (np. prefiks, sufiks i status błędu)
  • Zmienne procesowe są podłączane za pośrednictwem automatycznego filtrowania w narzędziu programowym (nie ma potrzeby ręcznego ustawiania zmiennych)
  • Poprzez rozdzielenie funkcji i widoku na CSS3 (łączenie kaskadowe arkuszy stylów) dostępne stają się liczne predefiniowane style na potrzeby projektu
  • Dostęp do różnych platform za pośrednictwem niemal każdego urządzenia końcowego, takiego jak komputer PC, tablet lub smartfon, za pośrednictwem przeglądarki sieciowej, dzięki wykorzystaniu języka HTML5
  • Doskonała funkcjonalność klient-serwer – można przeprowadzać zdalną konserwację niezależnie od czynności wykonywanych w zakładzie

Zintegrowany menedżer formuł

Formuła

Do zmiany parametrów instalacji i maszyn, wymagane są odpowiednie specyfikacje. Różnego rodzaju zadane wartości muszą zostać utworzone, zdefiniowane i przesłane do sterownika. Można to łatwo zrobić, korzystając z przyjaznego w obsłudze menedżera formuł PASvisu. Przechowuj zmienne i dodawaj je do zbiorów danych.

W ten sposób możesz szybko i łatwo definiować zbiory danych swoich formuł i wczytywać je podczas pracy do sterownika. W dowolnej chwili możliwe jest również klonowanie, edycja lub usuwanie danych.

Panele wizualizacyjne współpracujące z oprogramowaniem

Dzięki panelowi PMIvisu firmy Pilz uzyskasz doskonałą wizualizację swojej instalacji. Terminal operatorski jest wyposażony w wydajny procesor, a oprogramowanie do wizualizacji PASvisu jest wstępnie zainstalowane i licencjonowane w celu zapewnienia intuicyjnej obsługi. Wyświetlacze są dostępne w dwóch wersjach, każda w dwóch rozmiarach.

PMIvisu v8 – panele HMI z oprogramowaniem do wizualizacji
PMIvisu v807 i v812 posiadają wydajne panele wizualizacyjne w rozmiarach 4,3” i 7”. Wykorzystaj panele PMIvisu w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti lub systemem PSS 4000 i korzystaj z profesjonalnej wizualizacji swojej instalacji i maszyn!

Panele diagnostyczne i wizualizacyjne PMIvisu v7e
Wybierz PMIvisu v704e i v707e jako zoptymalizowane pod względem kosztów panele diagnostyczne i wizualizacyjne w rozmiarach 7” lub 12,1”. Dzięki PMIvisu v7e można wizualizować oraz diagnozować wszystkie funkcje kompaktowych sterowników PNOZmulti za pośrednictwem bezpośredniego połączenia.

 

PASvisu jest dostosowane do nowych paneli PMI v7e

Połączenie z systemem sterowania PSS 4000

Oprogramowanie do wizualizacji PASvisu współpracuje z systemem sterowania PSS 4000 firmy Pilz. Dzięki temu system PAS4000 można łatwo powiązać z oprogramowaniem PASvisu. Tworzy to idealną symbiozę sterownika i wizualizacji na wszystkich etapach eksploatacji maszyny.

Połączenie z systemem sterowania PSS 4000

Połączenie konfigurowalnych sterowników PNOZmulti z oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu

Sterowniki PNOZmulti można teraz powiązać bezpośrednio z oprogramowaniem do wizualizacji PASvisu. W efekcie czego uzyskasz dostęp do wszystkich funkcji oprogramowania, w tym do opcji diagnostycznych. Możliwość szybkiego wznowienia pracy oznacza krótsze czasy przestojów!

Oprogramowanie PASvisu jest otwarte na inne systemy. Dzięki temu możesz łatwo połączyć wszystkie aktualnie używane sterowniki i przesyłać wszystkie wymagane zmienne za pomocą serwera OPC UA.

Łatwe połączenie sterowników PNOZmulti z oprogramowaniem PASvisu

Pobierz PASvisu

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl