Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PMIcontrol i PMIprimo – kompletne rozwiązania obsługujące sterowanie, diagnostykę i wizualizację

Terminale operatorskie serii 6

Terminale operatorskie serii 6

Nasze produkty HMI zapewniają wsparcie w  złożonych procesach. Wysoko wydajne modele PMI serii 6 wyposażone są w sterownikPLC typu Soft zgodny z normą IEC 61131-3, wraz z wizualizacją. Oprócz profesjonalnej diagnostyki i wizualizacji umożliwia sterowanie całym procesem w instalacji – wszystko w jednym urządzeniu.

Terminale operatorskie wyposażone są w przyjazną dla użytkownika wizualizację. Są również kompatybilne z bardzo popularnym oprogramowaniem HMI. Dzięki otwartym interfejsom produkty PMI idealnie nadają się do wykorzystania w szerokim zakresie rozwiązań automatyzacji. Trzy rozmiary wyświetlaczy w zakresie od 7 do 15 cali zapewniają niezbędną elastyczność. Wykorzystaj najwyższą funkcjonalność i szeroki zakres zastosowań!

Terminale operatorskie PMIprimo z funkcjami sterownika PLC, CNC i sterowania ruchem

Terminal operatorski PMI 6 primo

Systemy sterowania PMI 6 primo umożliwiają realizację funkcji sterownika PLC, CNC i sterowania ruchem. Dzięki temu łatwo obsługują automatyzację w instalacji, w tym funkcję zarządzania ruchem.
Możliwe jest podłączenie w sposób elastyczny nawet 32 osi, tworząc rozwiązanie typu elektroniczny wał napędowy. Oprócz prostych zadań sterowania numerycznego CNC systemy sterowania obsługują funkcje „latającej piły”, „przecinaka” lub „tarczy krzywkowej”.
Ekrany dotykowe PMI 6 primo dostępne są w wersjach 7, 12 lub 15 cali. Pamięć i  procesor dużej mocy tworzą wydajną platformę dla zadań automatyzacji.

Zalety i funkcje urządzeń operatorskich PMIcontrol

  • Profesjonalne sterowanie, wizualizacja i diagnostyka maszyn i instalacji
  • Sterownik PLC typu Soft zgodny z normą IEC 61131-3
  • Wysoka wydajność dzięki kompleksowym rozwiązaniom diagnostycznym (PVIS) dla systemu sterowania PNOZmulti
  • Wbudowana funkcjonalność CANopen i Modbus TCP Master
  • Prosta instalacja pakietów oprogramowania wspierana przez PMI 6 Assistant
  • System operacyjny Windows Embedded Compact 7
  • Wizualizacja docelowa CODESYS
  • Projekt, opracowanie i produkcja – Made in Germany
  • Funkcje sterownika PLC, CNC i sterowania ruchem
Zalety w skrócie

Nasza oferta produktowa: PMIcontrol

PMIcontrol / PMIprimo

Wykorzystaj PMIcontrol do profesjonalnej diagnostyki, wizualizacji i kontroli całego procesu. PMI 6 primo obejmuje terminal operatorski z funkcją sterownika PLC, CNC oraz sterowania ruchem. Realizuje zadania z zakresu sterowania i kontroli ruchu z maksymalną wydajnością.