Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PMIvisu – terminal operatorski wyposażony w oprogramowanie do wizualizacji

Terminale operatorskie z serii PMI v8 i PMI v7e

Interfejsy HMI stanowią łącze pomiędzy operatorem i maszyną. Funkcja komunikacji w tym wypadku musi być szczególnie wydajna, a także intuicyjna w obsłudze. Terminale operatorskie PMIvisu są wyposażone we wstępnie zainstalowane licencjonowane oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Umożliwia ono profesjonalną wizualizację instalacji i maszyn. Proste, z natychmiastową, przejrzystą informacją!

Wyświetlacze są dostępne w dwóch wersjach, każda w dwóch rozmiarach: Wybierz spośród serii v7e w rozmiarach 4,3” i 7” lub serii v8 o dużej mocy. Jest ona dostępna w rozmiarach 7”, 12,1” lub 15”. Obie wersje zapewniają wyjątkową funkcjonalność i jakość.

NOWOŚĆ: PMIvisu v8 – panele HMI z oprogramowaniem do wizualizacji

Wysokowydajne panele wizualizacyjne są dostępne z urządzeniami PMIvisu v807, v812 i v815. Urządzenia PMIvisu zawierają wstępnie zainstalowany i licencjonowany pakiet rozwiązań – obejmujący terminale operatorskie PMI oraz oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Wykorzystaj panele PMIvisu w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti lub systemem PSS 4000 i korzystaj z profesjonalnej wizualizacji swojej instalacji i maszyn!

Wyświetlacze pojemnościowe są dostępne z systemem operacyjnym Windows 10 IoT w rozmiarach 7”, 12,1” lub 15”. Dostępne jest także oprogramowanie PMI Manager umożliwiające proste zarządzanie panelem.

Panele PMIvisu v8 do diagnostyki i wizualizacji

Panel PMIvisu v7e do diagnostyki i wizualizacji

W ramach PMIvisu v704e i v707e są teraz dostępne panele diagnostyczne i wizualizacyjne. Urządzenia PMIvisu zawierają wstępnie zainstalowany i licencjonowany pakiet rozwiązań – obejmujący terminale operatorskie PMI oraz oprogramowanie do wizualizacji PASvisu. Wykorzystaj panele PMIvisu w połączeniu z kompaktowym sterownikiem PNOZmulti i korzystaj z profesjonalnej wizualizacji swojej instalacji i maszyn!

Dla systemu operacyjnego Linux panele są dostępne w dwóch rozmiarach: 4,3” i 7”. Dostępne jest także oprogramowanie PMI Manager umożliwiające proste zarządzanie panelem.

Panel PMIvisu v7e do diagnostyki i wizualizacji

Zalety i funkcje jednostek kontrolnych PMIvisu

  • Profesjonalna wizualizacja dzięki oprogramowaniu PASvisu
  • Wytrzymały i solidny panel dotykowy
  • Szybka wizualizacja dzięki procesorom dużej mocy
  • Skuteczna konfiguracja projektów dzięki skoordynowanym i wstępnie skonfigurowanym funkcjom interfejsu HMI
  • Proste przekazywanie do użytkowania i zarządzanie z wykorzystaniem programów PMI Assistant/PMI Manager
  • Odpowiednie do zastosowania na całym świecie dzięki obsługującemu format Unicode zarządzaniu językami
  • Uprawnienia dostępu przydzielane są za pośrednictwem wbudowanego panelu zarządzania
  • W zestawie dostępnych jest do 500 zmiennych umożliwiających wymianę danych ze sterownikiem
  • Rozbudowana biblioteka na potrzeby graficznej wizualizacji stanu sterownika PLC i modułów bezpieczeństwa, listy diagnostycznej i wielu innych funkcji
Przegląd korzyści związanych z zastosowaniem PMIvisu

Nasza oferta produktów: PMIvisu

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl