Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Narzędzie graficzne PMI

Obsługuj swoje maszyny i instalacje szybko i efektywnie

Narzędzie graficzne PMI

Obsługuj i monitoruj swoją instalację lub maszynę na wszystkich etapach cyklu ich eksploatacji! Nasze oprogramowanie do wizualizacji PASvisu oferuje różne rozwiązania – od koncepcji i oprogramowania po obsługę i serwis. Narzędzie PMI do terminali operatorskich oferuje użytkownikom uniwersalne rozwiązanie w zastosowaniach wykorzystujących pracę maszyn.

Zrozumiałe komunikaty i liczne funkcje naszych narzędzi czynią obsługę maszyn prostą, szybką i wygodną. Na przykład komunikatom wizualnym mogą towarzyszyć sygnały dźwiękowe. Dzięki temu operator szybciej zauważa komunikaty podczas pracy instalacji.

Narzędzie PMI umożliwia łatwe dostosowanie projektów do rosnących wymagań. Dostępne jest w pełni kompatybilne rozwiązanie, które może pracować na komputerze PC. Tym samym można uzyskać pełny system SCADA  bez utraty informacji, dzięki przesyłaniu wszelkich skonfigurowanych danych.

W celu zapewnienia optymalnej diagnostyki oferujemy również narzędzia programowe Zenon Operator Dev 1024 (do konfiguracji) i Zenon Operator RT PMI (Runtime).

Zalety

  • Proste i szybkie planowanie projektów dzięki szerokiej gamie funkcji i określonym narzędziom
  • Dzięki wyraźnym wskazówkom obsługa narzędzia jest łatwa i intuicyjna
  • Czytelne zalecenia, zastosowanie sygnałów dźwiękowych i proste symbole umożliwiają szybkie usuwanie usterek
Narzędzie graficzne PMI

Szybkie i łatwe planowanie projektu – właściwości narzędzi PMI

Szybka i łatwa konfiguracja
  • Wielojęzyczny edytor i narzędzie Runtime
  • Biblioteka symboli
  • Adresowanie symboli
  • Symulacja na komputerze PC
  • Zarządzanie recepturami
  • Zarządzanie alarmami i chronologiczna lista zdarzeń
  • Zabezpieczenie hasłem
  • Przełączanie języków on-line

Wybór funkcji do planowania i  uruchamiania projektów

Przełączanie języków on-line: Oszczędzaj koszty podczas instalacji. Użytkownicy produktów seryjnych mogą od samego początku generować projekt w kilku językach. Możliwe jest bezproblemowe przełączanie pomiędzy językami w trakcie pracy. Podczas planowania projektu można sprawdzać teksty obcojęzyczne (na przykład długości tekstu). Obsługiwany jest format UNICODE.

Ochrona za pomocą hasła: Narzędzie PMI umożliwia przypisanie każdemu użytkownikowi indywidualnych, definiowalnych uprawnień dostępu. Dla określenia zrozumiałych uprawnień i określenia procedur można wykorzystać elastyczną hierarchię haseł.

Biblioteki obiektowe: Szybsza i skuteczna konfiguracja z wykorzystaniem bibliotek obiektów do elementów statycznych i dynamicznych pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Wystarczy kilka kliknięć!

Symulacja off-line: Dzięki symulacji można wcześniej przetestować wszystkie funkcje. Pozwala to zredukować koszty konfigurowania i uruchamiania.

Możliwość podłączenia do szerokiej gamy sterowników PLC: Narzędzie PMI umożliwia podłączenie terminali operatorskich PMI do szerokiej gamy sterowników PLC. Do tego celu udostępniono szereg sterowników dla wszystkich producentów standardowych sterowników PLC. Terminale operatorskie PMI mogą przykładowo być podłączane z wykorzystaniem protokołów Modbus (TCP). Posiadamy również sterowniki umożliwiające podłączenie do systemów Siemens i Allen Bradley.

Wybór funkcji do planowania i  uruchamiania projektów

Nasza oferta: PMI software

Narzędzia PMI

Narzędzie PMI wykorzystywane jest do planowania projektów oraz uruchamiania instalacji i maszyn. Tutaj znajdziesz program Editor (klucz sprzętowy i nośnik instalacyjny) oraz licencję.

Licencje dla narzędzi PMI

Tutaj znajdziesz program Runtime dla systemów Windows CE wykorzystujących do 1024 znaczników, wraz z licencją na komputery PC.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość