Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Zaloguj się. Jesteś jeszcze nie zarejestrowany/a? Aby skorzystać z funkcji e-sklepu, musisz się zarejestrować.

seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro

269701
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
Gasket, length: 1500 mm, material: Foam rubber, 3 mm For PMIvisu and PMIopen (sufficient for once 15", 12", 10" each or two times 6.5" and 5.7" each). For PMImicro and PMImicro diag (sufficient for 3 x PMImciro diag each).

Dostawa 7-8 dni roboczych
Dostępność
Ilość
Dostępne od
Ciężar brutto: 9 g
Ciężar netto: 6 g

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość