Uniwersalność kompaktowych urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych umożliwia ich wykorzystanie w instalacji użytkownika do obsługi cyfrowych wejść i wyjść oraz wyświetlania ich stanów. Można na przykład wybierać i wyświetlać tryb pracy.
Elementy te są przeznaczone do montażu we wnękach 22,5 mm zgodnie z normą EN 60947-5-1 wraz z zabezpieczeniem przed przekręceniem. Sprawia to, że bezproblemowo wpasowują się one w strukturę instalacji i maszyn i idealnie nadają się do montowania lub doposażania w konsolach czy panelach sterowania.