Znaleziono 22 produktów
PIT gb blind cover
G1000010
Zaślepki modułu PITgatebox, IP65 (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
Czarny przycisk grzybkowy modułu PITgatebox ze stykiem sygnałowym, zwolnienie przez obrót (część zamienna). Otwór montaż ...

PIT gb stop pushbutton black
G1000036
Czarny przycisk grzybkowy modułu PITgatebox, zwolnienie przez obrót (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb color covers
G1000009
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków (częśćzamienna)

PIT gb es1
G1000005
Przycisk E-STOP modułu PITgatebox, uruchomienie przez obrót (częśćzamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb es2
G1000011
Przycisk E-STOP modułu PITgatebox ze stykiem sygnałowym, zwolnienieprzez obrót (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 m ...

PIT gb key button
G1000007
Przełącznik kluczykowy modułu PITgatebox 1x40°, powrót dzięki sprężynie(część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb push button
G1000006
Przycisk modułu PITgatebox, może być podświetlany, powrót dziękisprężynie (część zamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb key switch
G1000008
Przełącznik kluczykowy modułu PITgatebox 2x90°, zatrzaskiwany (częśćzamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb color cover wh s3
G1000015
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe, ikona odblokowania wg IEC, zestaw 10 sztuk

PIT gb color cover wh s1
G1000013
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona uruchomienia wg IEC, zestaw 10 sztuk

PIT gb color cover bl s6
G1000018
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona zerowania wg IEC, zestaw 10 sztuk

PIT gb color cover wh s2
G1000014
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona włączenia wg IEC, zestaw 10 sztuk

PIT gb color cover wh s4
G1000016
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków, białe,ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk

PIT gb fixing spanner
G1000012
Klucz do dokręcania nakrętki pierścieniowej modułu PITgatebox

PIT gb color cover bl s5
G1000017
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona żądania wg IEC, zestaw 10 sztuk

PIT gb selector switch 2x 60° latching
G1000038
Przełącznik wyboru modułu PITgatebox, 2 x 60°, zatrzaskiwany (częśćzamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb pushbutton red
G1000035
Czerwony przycisk modułu PITgatebox, płytka zaślepiająca (częśćzamienna). Otwór montażowy: 22,3 mm

PIT gb spare part key
G1000040
Kluczyk zapasowy do modułu PITgatebox, zestaw 2 sztuk

PIT gb color cover bl s4
G1000019
Kolorowe tarcze modułu PITgatebox dla podświetlanych przycisków,niebieskie, ikona blokady wg IEC, zestaw 10 sztuk

  • 1(current)
  • 2

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie