Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduł PITgatebox

Prosta obsługa Twojego systemu ryglowania

Moduł PITgatebox

Za pomocą modułu PITgatebox można łatwo i elastycznie sterować przełącznikami i systemami bramek ochronnych. Zintegrowany czytnik PITreader zapewnia dodatkowy czynnik bezpieczeństwa – identyfikację użytkowników. Umożliwia on weryfikację zezwoleń posiadanych przez użytkowników przed otwarciem bramek za pośrednictwem klucza RFID. W ten sposób można zapewnić dostęp do instalacji odpowiedniej grupie osób na podstawie ich uprawnień i wykonywanych zadań.

Polecenia, takie jak włączanie, zatrzymanie lub reset maszyny mogą być realizowane w oparciu o posiadane uprawnienia. Zapewnia to optymalną ochronę maszyny przed nieprawidłowym użyciem lub nieuprawnioną ingerencją. Dzięki wąskiej obudowie moduł sterowania można szybko i łatwo zamontować na standardowym systemie profili.

 

Moduł PITgatebox z czytnikiem PITreader jest dostępny w dwóch wersjach z wyjściem kablowym od góry i od dołu, zapewniając w ten sposób maksymalną elastyczność.
Moduł PITgatebox zapewnia modułowe, kompleksowe rozwiązanie do ryglowania, dostosowane do konkretnych potrzeb, szczególnie w połączeniu systemami PSENmlock i PSENslock.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

NOWOŚĆ: Moduł przycisków PITgatebox z czytnikiem PITreader – moduł sterowania z systemem kontroli dostępu

Korzystając z indywidualnych kluczy RFID, personel może się samodzielnie identyfikować za pośrednictwem modułu PITgatebox ze zintegrowanym czytnikiem PITreader. Gwarantuje to możliwość dostępu do instalacji wyłącznie dla uprawnionego personelu i możliwość wykonywania poleceń, takich jak włączanie, zatrzymanie lub reset maszyn. W połączeniu z modułowym systemem drzwi ochronnych łączyć można aspekty bezpieczeństwa i zabezpieczeń dla rozbudowanych systemów ochrony.

Moduł PITgatebox: nowe warianty z myślą o większej elastyczności

Moduł PITgatebox

Nasza oferta obejmuje wiele nowych wariantów modułów PITgatebox, które umożliwiają jeszcze bardziej elastyczne podejście do indywidualnego ryglowania. Odkryj różne kombinacje przycisków, przełączników i przycisków E-STOP.

Nowe warianty znajdziesz tutaj 

Zalety modułu PITgatebox w skrócie

  • Prosta funkcja obsługi spełnia wysokie standardy jakości
  • PITreader z kluczem RFID do aktywacji modułu PITgatebox
  • Wysokiej jakości obudowa o stopniu ochrony IP65 jest odporna na wstrząsy, drgania i uderzenia.
  • Wąska budowa umożliwia montaż na standardowych systemach profili aluminiowych
  • Elastyczność montażu dzięki obrotowo zamontowanemu wspornikowi
  • Szybki i prosty montaż, brak okablowania dzięki 12-stykowemu połączeniu M12

Wykorzystywanie i aplikacje modułu

  • Moduł przycisków służy do sterowania instalacją i maszynami (np. prasami)
  • Wszechstronne zastosowania z systemami PSENmlock lub PSENlock, np. w drzwiach przesuwnych i uchylnych
  • Zgodność z poleceniami obsługowymi, takimi jak aktywacja, zatrzymanie lub reset instalacji

Nasza oferta produktowa:

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl