• 3
Znaleziono 57 produktów
PITreader
402255
Jednostka bazowa PITreader. System uwierzytelniania RFID Zawartość: Jednostka bazowa, złącze [402307]. Wymagane akcesori ...

PITreader key adapter h
402308
1 x adapter poziomy klucza PITreader + 1 x nakrętka. Wymagane akcesoria dla jednostki bazowej PITreader [402255].

PITmode fusion
402251
PITmode fusion. Uwierzytelnianie i funkcjonalnie bezpieczny system wyboru trybu pracy w zestawie. Zawartość: Jednostka b ...

PIT m4SEU
402250
Jednostka kontrolna PITmode. Bezpieczne urządzenie kontrolne do wyboru trybu pracy. 4 tryby pracy od OM1 do OM4 oraz try ...

PIT m4SEU terminal set spring load
402306
Zestaw złącz do urządzenia do bezpiecznego wyboru trybu pracy: PIT m4SEU [402250]. Obejmuje 1 x 4-pinową, 1 x 5-pinową, ...

PITreader key ye g
402260
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, dowolnie konfigurowane uprawnienia Kolor: żółty Materiał: Tw ...

PITreader key ye 1
402261
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1 Kolor: żółty Materiał: Tworzywo sz ...

PITreader key ye 2
402262
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1 i 2 Kolor: żółty Materiał: Tworzyw ...

PITreader key ye 3
402263
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2 i 3 Kolor: żółty Materiał: Twor ...

PITreader key ye 4
402264
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3 i 4 Kolor: żółty Materiał: T ...

PIT m3.2p
402230
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdotykowego kluc ...

PITreader key ye 5
402265
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 Kolor: żółty Materiał ...

PITreader key ye 5 service
402269
Klucz transponderowy do systemu uwierzytelniania PITreader, uprawnienia trybu pracy 1, 2, 3, 4 i 5 (serwisowy) Kolor: żó ...

PIT m3.3p
402240
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i bezpiecznej instalacji 3 trybów pracy za pomocą bezdot ...

PIT m3p terminal set spring load
402301
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracy PITm3p. Obejmuje 1 x 8-pinową i 1 x 10-pinową listwę po ...

PIT m3.2p screw terminal set
402305
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p. Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 13-pinową listwę p ...

PIT m3.2p screw terminal set angled
402303
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p. Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 13-pinową listwę p ...

PIT m3.3p machine tools pictogram
402241
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i bezpiecznej instalacji 3 trybów pracy za pomocą bezdot ...

PIT m3.2p terminal set spring load
402302
Zestaw złącz PITmode do elektronicznego przełącznika trybu pracyPITm3.2p. Obejmuje 1 x 5-pinową i 1 x 12-pinową listwę p ...

PIT m3.2p machine tools pictogram
402231
Przełącznik elektroniczny PITmode do instalacji stacji kontroli i bezpiecznej instalacji 5 trybów pracy za pomocą bezdot ...

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie