Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog

Wszystkie zagrożenia pod kontrolą dzięki urządzeniom kontrolnym

Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog

Wykorzystywane są podczas wykonywania prac w strefach niebezpiecznych instalacji lub maszyny. Korzystaj z urządzeń kontroli dwuręcznej, na przykład podczas ręcznego sterowania funkcjami maszyny przy otwartych drzwiach ochronnych.

Zalety urządzeń kontrolnych w skrócie

  • Możliwość bezpiecznej pracy w strefie zagrożenia instalacji lub maszyny
  • Łatwe do monitorowania procesy przy otwartych drzwiach ochronnych
  • Ergonomicznie ukształtowana obudowa zapewniająca wygodną obsługę
Zalety urządzeń kontrolnych w skrócie

Właściwości urządzeń kontrolnych

Właściwości urządzeń kontrolnych
  • Plastikowa obudowa z trzema przyciskami
  • Dwa przyciski dla obsługi oburęcznej i jeden przycisk dla funkcji resetowania
  • Stopień ochrony IP50
  • Wytrzymała syntetyczna obudowa
  • Prosta obsługa za pomocą przycisku
  • Niewielka masa
  • Skrętkowy kabel zapewnia duży zasięg działania
  • Bezpieczne przechowywanie w ramach urządzenia ustalającego

Zagrożenia pod kontrolą

Stosuj je do ochrony w potencjalnie niebezpiecznych warunkach. Jest to istotne szczególnie wówczas, gdy działanie urządzeń zabezpieczających należy częściowo lub w pełni zneutralizować przy maszynie znajdującej się specjalnym trybie pracy.

Urządzenia te stosuje się zazwyczaj podczas:

  • konfigurowania maszyny
  • prac serwisowych
  • monitorowania procesów
  • czynności testowania
Zagrożenia pod kontrolą

Dodaj ostateczny akcent do swojego rozwiązania!

Dodaj ostateczny akcent do swojego rozwiązania!

Skompletuj swoje rozwiązanie i uczyń łatwiejszą bezpieczną pracę w niebezpiecznej strefie Twojej instalacji lub maszyny! Można to uczynić z wykorzystaniem urządzeń kontrolnych w połączeniu z  modułami analizującymi firmy Pilz:

  • Przekaźniki do obsługi dwuręcznej P2HZ
  • Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ s6
  • Przekaźnik bezpieczeństwa PNOZ e2.1p
  • Dwuręczny moduł systemu bezpieczeństwa PNOZmulti
  • Podsystemy systemu sterowania PSS 4000

Urządzenie PITjog jest zatem gotowe do wykorzystania w dowolnej gałęzi przemysłu!

Nasza gama produktów: Ręczne urządzenia zgłoszeniowe PITjog

Akcesoria PITjog

Dowiedz się więcej o  akcesoriach do urządzenia PITjog.