Pomoże nam to udoskonalić nasz sklep internetowy i zoptymalizować go dla Państwa oczekiwań. Dziękujemy za poświęcenie czasu.
1 gwiazdka - niezadowolony, 5 gwiazdek - bardzo zadowolony
Prosimy podać następujące dane
Jesteś na stronie Pilz International Wybierz język lub zmień kraj
Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość
Lista porównawcza
Wyłącznik awaryjny PITestop active – Właściwości techniczne
PITestop active/non-active E-STOP push button without Pilz label and without emergency stop symbol; comply with EN 60947-5-1 and 60947-5-5; unlock by turn left or right; mounting hole: 22,3mm; IP65.
PITestop set consists of active/non-active E-STOP push button with flashing feature without Pilz label and without emergency stop symbol and with LED safe module and contact block with connectivity monitoring; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c; spring terminals.
PITestop PCB LED Safety Modul for PIT es10u
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector compatible with PDP67 8DI ION; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5; 2 n/c;
SET consists of active/non-active E-stop push button with flashing feature without Pilz label, without emergency stop symbol, with LED safe module and with contact block in basic surface mounted housing with M12/5pin connector; complies to EN 60947-5-1 and EN 60947-5-5;
Telefon: +48 22 573 28 88 E-mail: technical.support@pilz.pl