Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
Położenie montażowe
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Akcesoria PITestop
Znajdziesz tutaj akcesoria do wyłączników awaryjnych PITestop/wyłączników.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 10 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PITestop, obudowa IP65, klasa ochrony II, wejścia kablowe 2 x M16.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, uchwyt do mocowania 3 bloków styków.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, podkładka z oznaczeniem E-STOP, w językach:
angielski, francuski, niemiecki, pasująca do wszystkich przycisków ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, uchwyt do mocowania 3 bloków styków,
z zaciskami sprężynowymi.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, podkładka o średnicy zewnętrznej 75 mm z symbolem E-STOP,
odpowiednia do wszystkich przycisków z wyjątkiem PI ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, uchwyt montażowy do skrzynki PIT es flex.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, obudowa żółto-czarna, IP65, do przycisków, średnica montażu
22,3 mm,
z płytką montażową, elastyczna orientacją ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, obudowa popielata, IP65, do przycisków, średnica montażu
22,3mm,
z płytą montażową, wejście kablowe 1 x M20.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
PITestop, klucz montażowy do przycisków PIT es.
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.