Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Revolution Pi

Pilz i Revolution Pi dla  automatyzacji przyszłości

Pilz i Revolution Pi dla  automatyzacji przyszłości

Revolution Pi firmy Kunbus jest uzupełnieniem naszej gamy produktów z obszaru sieci przemysłowych. Używany jako brama IIoT, przesyła dane ze sterowników PSS 4000 i  PNOZmulti do Twojej chmury! Dzięki czemu masz dostęp do swoich danych z każdego miejsca na świecie! Możesz wykorzystywać je w celu optymalizacji swoich procesów!

Revolution Pi bazuje na komputerze osobistym Raspberry Pi. Karta z układem elektronicznym wraz z interfejsami i łączami odpowiednimi do aplikacji przemysłowych została zaprojektowana specjalnie dla Revolution Pi. Moduł bazowy RevPi Core można rozbudować bezprzewodowo, wykorzystując odpowiednie cyfrowe i analogowe moduły We/Wy oraz moduły komunikacyjne, w zależności od wymagania.

Co zyskujesz dzięki Revolution Pi

Revolution Pi można łatwo zintegrować z architekturą systemu sterowania PSS 4000 lub PNOZmulti czy  PNOZmulti 2 i tym samym połączyć sieć automatyzacji ze środowiskiem chmury. W procesie można wykorzystać dane zarówno z nowych jak i starych instalacji.

W zależności od wymaganego standardu bezpieczeństwa Revolution Pi można połączyć  z chmurą za pośrednictwem przełącznika lub  przemysłowego firewalla.

Co zyskujesz dzięki Revolution Pi

Korzyści w skrócie

Wszystkie zalety Revolution Pi w skrócie!
  • Stanowi on optymalne rozwiązanie dla wielu obszarów aplikacji w przemyśle
  • Umożliwia gromadzenie, ocenę i przetwarzanie danych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji
  • Jest odporny na zakłócenia zgodnie z normą PN-EN 61131-2 i w pełni funkcjonalny w temperaturach od -40 do +55°C
  • Wytrzymała obudowa i złącze 24 V umożliwiają jego przemysłowe zastosowania
  • Dzięki licznym modułom komunikacyjnym istnieje możliwość wbudowania we wszystkie najbardziej popularne architektury systemowe

Właściwości techniczne

  • System operacyjny: System operacyjny Raspbian
  • Złącza komunikacyjne: 2 x USB 2.0 A (każde może być obciążane prądem 500 mA), 1 x micro USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mb/s
  • Procesor: BCM2837
  • Częstotliwość 1,2 GHz
  • Liczba rdzeni procesora 4
  • RAM: 1 GB
  • Pamięć flash MMC: 4 GB
Techniczne właściwości Revolution Pi

Nasza oferta produktowa: Revolution Pi

Moduły podstawowe RevPi Connect i Connect+

Moduły podstawowe RevPi Connect i Connect+ z pamięcią o pojemności 32 lub 64 GB zapewniają maksymalną swobodę projektowania podczas wdrażania projektów IIoT. Moduły są wyposażone w jednostki Raspberry Pi Compute Modules 3 i 3+.

Moduł bazowy RevPi Core

RevPi Core jest modułem bazowym systemu Revolution Pi. Jest on wyposażony w moduł obliczeniowy Raspberry Pi.

Moduły komunikacyjne RevPi Con

Za pomocą modułów komunikacyjnych CAN-BUS, M-BUS i M-BUS VHP jednostki Revolution Pi Connect i Connect+ można podłączać do sieci przemysłowych.

Moduły komunikacyjne RevPi COM

Dzięki modułom komunikacyjnym można dołączać Revolution Pi do różnych sieci przemysłowych.

Moduły We/Wy RevPi IO

Dzięki modułom We/Wy moduł bazowy RevPi Core można rozszerzać o pewną liczbę cyfrowych i analogowych wejść i wyjść.

Akcesoria

Tutaj znajdziesz akcesoria do szybkiego i prostego montażu, idealnie zaadaptowane do Revolution Pi.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl