Moduł SecurityBridge to rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo przemysłowe. Chroni sieci automatyki przemysłowej przed manipulacją i nieupoważnionym dostępem. Dzięki temu nie tylko zabezpieczasz się przed szpiegostwem i manipulacją, ale też gwarantujesz bezpieczeństwo pracowników i dostępność swoich maszyn!
Moduł SecurityBridge
Dzięki SecurityBridge jesteś po bezpiecznej stronie!
Moduł SecurityBridge zdobywa nagrodę GIT Safety Award 2019
Aplikacja firewall SecurityBridge zdobyła 3. nagrodę GIT SECURITY Award. Nagroda została wręczona 27 listopada 2018 r. na targach SPS IPC Drives w Norymberdze.
Nagroda GIT SECURITY AWARD przyznawana jest w kraju i za granicą. W konkursie wybrano trzy innowacyjne produkty, które uzyskały najwięcej głosów. Produkt SecurityBridge rywalizował w „Kategorii A – Bezpieczeństwo i ochrona IT w automatyzacji, Cyberbezpieczeństwo”. Przekonał do siebie klientów, partnerów, użytkowników i czytelników czasopism GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY i gazety targowej poświęconej automatyzacji i pokonał 14 innych finalistów.
Jak korzystać z SecurityBridge
Moduł SecurityBridge można podłączyć przed jednostką bazową PNOZmulti, sterownikiem PLC PSSuniversal PLC lub dowolnymi innymi sterownikami spoza oferty firmy Pilz. Dzięki czemu połączenie pomiędzy komputerem PC a urządzeniem jest odpowiednio zabezpieczone. Zmiany w konfiguracji projektu mogą wprowadzać wyłącznie użytkownicy posiadający odpowiednie zezwolenie. Zapobiega to nieuprawnionemu dostępowi do zabezpieczonej sieci. Dzięki temu przesyłanie danych pomiędzy komputerem klienta a modułem SecurityBridge jest zabezpieczone przed podsłuchem i manipulacją.
Moduł SecurityBridge steruje również ruchem danych procesu i monitoruje nienaruszalność systemu bezpieczeństwa. Zmiany sumy kontrolnej dostarczają informacji o zmianach w projekcie sterownika.
Najważniejsze zalety:
- Zgodność z normą IEC 62443-4-1
- Prosta instalacja bez potrzeby dostosowywania parametrów sieci
- Połączenie w ramach VPN z zarządzaniem użytkownikami w oparciu o role
- Zmiany w konfiguracji dokonywane tylko przez upoważnionych użytkowników
- Większa dostępność dzięki zatwierdzaniu tylko danych pochodzących z dozwolonej komunikacji
- Dane procesowe przesyłane z niewielkim opóźnieniem w aplikacjach, w których czas jest parametrem krytycznym
- Wykrywanie nieautoryzowanych zmian w projekcie w oparciu o weryfikację sumy kontrolnej (CRC)
- Rozbudowane funkcje diagnostyczne
- Prosta konfiguracja za pomocą sieciowego interfejsu użytkownika
- Przesyłane na bieżąco aktualizacje są funkcjonalnie wolne od sprzężeń zwrotnych w celu ochrony systemu sterowania
Właściwości techniczne:
- 2 gniazda RJ45 do podłączenia do sieci Ethernet
- Serwer VPN do ustanowienia tunelu VPN na potrzeby bezpiecznego przesyłania danych
- Reguły przekazywania dla połączeń IP i sieci Fieldbus
- Tryb obejścia (funkcje bezpieczeństwa tymczasowo dezaktywowane w celach diagnostycznych)
- Tryb konfiguracji na potrzeby prac konserwacyjnych
- Wyjście do wyświetlania na przykład stanu połączeń lub trybu pracy
- Wejście do uruchamiania określonych funkcji lub komunikatów o zdarzeniach (np. aktywacja trybu konfiguracji)
- Tryb mostkowania (umożliwia rozszerzenie bezpieczeństwa sieci bez konieczności zmiany konfiguracji adresów IP)
- Scentralizowane uwierzytelnianie użytkowników przez protokół RADIUS
- Port USB na potrzeby zapisywania i przywracania konfiguracji z wykorzystaniem nośników USB
- Wskaźniki LED na potrzeby informowania o błędach i na potrzeby diagnostyki
- Połączenie z centralnym serwerem diagnostycznym przez protokół SYSLOG
Nasza oferta produktów: Bezpieczeństwo przemysłowe
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl