Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Podzespoły systemów SafetyNET p

Elastyczne funkcjonowanie w sieci o dowolnej architekturze

Komponenty systemów SafetyNET p stwarzają duże możliwości konfiguracji topologii sieci. Dostępne są komponenty infrastruktury Ethernetu, takie jak przełączniki, kable i łączniki.

Komponenty systemów SafetyNET p tworzą w sieciach Ethernet infrastrukturę sieci. Efekt: różne topologie, większy zasięg i większa wydajność sieci.

Podsumowanie korzyści z wykorzystania komponentów SafetyNET p

Podsumowanie korzyści z wykorzystania przełączników PSSnet

  • Różne opcje architektury dla systemów łączności typu Ethernet, takie jak SafetyNET p
  • Większa dostępność i zasięg sieci
  • Wydajniejsza komunikacja dzięki segmentacji sieci
  • Większa elastyczność zastosowań systemów firmy Pilz wyposażonych w interfejs Ethernet

Korzyści z wykorzystania łączników SafetyNET p

Szybka i łatwa instalacja dzięki metodzie łączenia po przemieszczeniu izolacji (szybie łączenie bez użycia dodatkowych narzędzi)

  • Kompatybilność ze „światem biurowym” dzięki złączu RJ45
  • Wykorzystanie przewodów oznaczonych różnymi kolorami pozwala uniknąć błędów podczas łączenia

Podsumowanie cech czujników bezpieczeństwa

Przełączniki SLL (niskiej warstwy) PSSnet

  • Odpowiednie dla mniejszych sieci.
  • Można je stosować w przemysłowych sieciach Ethernet, takich jak SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP i Modbus TCP. 
  • Technologia „plug and play”
  • Diody diagnostyczne LED

Przełączniki SHL (wysokiej warstwy) PSSnet

  • Kompleksowe funkcje zarządzające umożliwiają budowę większych sieci.
  • Można je stosować w przemysłowych sieciach Ethernet, takich jak SafetyNET p RTFN/RTFL, PROFINET RT, Ethernet/IP i Modbus TCP. 
  • Zarządzanie, konfigurowanie i diagnozowanie przez sieć za pomocą przeglądarki internetowej.
  • Możliwa redundancja pierścienia MRP.

Łączniki i kable – dobre połączenie

Łączniki SafetyNET p

  • Standardowy łącznik IP20 dla aplikacji przemysłowych
  • Szybki montaż dzięki zaciskom IDC

Kable SafetyNET p

  • Standardowy kabel dla przemysłowych sieci Ethernet
  • Charakterystyka elektryczna: Cat 5e, fast Ethernet (100 Mbit/s), 4-żyłowy

Narzędzie do usuwania izolacji

  • Narzędzie do usuwania izolacji z kabli SafetyNET p
  • Technika usuwania izolacji pozwala oszczędzić czas i zmniejsza częstość błędów łączeniowych

Zastosowania w sieci SafetyNET p

Adaptacja topologii sieci do rozmieszczenia instalacji:

  • Topologia gwiazdowa
  • Topologia drzewkowa
  • Wdrażanie odgałęzień (linii odgałęzionych)


Większa dostępność sieci:

  • Stabilność elektromagnetyczną można poprawić, stosując światłowody.
  • Redundancja pierścienia na okoliczność przerwania toru łączności lub awarii komponentu 

Większy zasięg sieci:

  • Dłuższe odcinki można zrealizować za pomocą światłowodów.
  • Możliwy jest zasięg dochodzący do 30 km.

Segmentacja logiczna przez sieć VLAN:

  • Przełączniki zarządzane SHL PSSnet obsługują VLAN.
  • Sieć VLAN umożliwia podział na segmenty logiczne bez względu na lokalizacje fizyczne urządzeń.
  • Abonentów można przydzielić do sieci VLAN za pomocą konfiguracji przełączników.
  • Możliwość zwiększenia wykorzystania dostępnej przepustowości.
  • Przełączniki mogą przypisywać danym priorytety, preferując wskazane sieci VLAN.

Nasza gama produktów: Komponenty sieci SafetyNETp

SafetyNET p – switche

Przełączniki PSSnet można zastosować do elastycznego dostosowania topologii sieci do rozmieszczenia instalacji. Komponenty te umożliwiają tworzenie topologii takich, jak gwiazdowa, drzewkowa i pierścieniowa. Zasięg sieci można bezproblemowo zwiększać, stosując różne nośniki (np. światłowody).

Wtyczki SafetyNET p

Dla instalacji dostępne są standardowe złącza SafetyNET p IP20. Złącza RJ45 można stosować w przemyśle i są one szybko montowalne.

Kable SafetyNET p

Kable SafetyNET p gotowe do użycia (dla przemysłowego Ethernetu) instalowane są szybko i łatwo – bez montażu. Przepływające przez kabel SafetyNET p dane związane z bezpieczeństwem i dane standardowe są fizycznie zmieszane, lecz logicznie rozdzielone, a więc są wolne od informacji zwrotnych.