PSSnet, brama, standard, konwerter protokołów pomiędzy Modbus/TCP Server
i EtherCAT Slave, obsługuje CANopen przez Ether ...
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (232)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (217)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Magistrala przyłącz. Fieldbus
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Bramki
Dostępne są również konwertery protokołów zapewniające komunikację pomiędzy sterownikami systemu automatyzacji PSS 4000 i systemami sterowania innych producentów. W rezultacie system PSS 4000 można zintegrować z istniejącymi architekturami CANopen i EtherCAT.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PSSnet, brama, konwerter protokołów pomiędzy ModBus/TCP i CANopen,
obsługuje CiA 301 V4.2.0, do użytku ze sterownikami P ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.