Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

PSS67 PLC: Pierwszy bezpieczny system sterowania o stopniu ochrony IP67

Bezpieczna automatyzacja poza szafą sterowniczą

PSS67 PLC jest odpornym i kompaktowym systemem sterowania o stopniu ochrony IP67, do aplikacji, w których automatyzacja realizowana jest poza szafą sterowniczą. Układy elektroniczne modułów są szczelnie zabudowane. W związku z tym są one pyłoszczelne i zabezpieczone przed ewentualnym zalaniem. System sterowania PSS67 PLC można programować dokładnie tak samo jak sterowniki PLC PSSuniversal, z wykorzystaniem oprogramowania PAS4000. System wizualizacji PASvisu umożliwia ciągły nadzór nad projektem. W ramach systemu sterowania PSS 4000 można wykorzystać sterownik PSS67 zamiast PSSuniversal PLC.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Najważniejsze zalety:

  • Prosta instalacja bezpośrednio w maszynie
  • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki ograniczeniu zajmowanej przestrzeni i redukcji okablowania
  • Wyjątkowa wytrzymałość dzięki zastosowaniu w pełni obudowanego modułu elektroniki o stopniu ochrony IP67
  • Łatwe programowanie z użyciem platformy PAS 4000 zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 61131-3
  • Możliwość zapisania całej konfiguracji urządzenia na karcie pamięci microSD
  • Kompatybilność z wszystkimi poprzednimi elementami systemu sterowania PSS 4000
Sterownika PSS67 PLC

Właściwości techniczne:

Sterownika PSS67 PLC
  • Połączenie SafetyNET p
  • 16 bezpiecznych wejść cyfrowych
  • Stopień ochrony: IP67
  • Konfigurowalność i programowalność z użyciem platformy PAS4000 oraz języków programowania zgodnych z normą IEC 61131-3
  • Możliwość wbudowania w system sterowania PSS 4000
  • Można wykorzystywać w aplikacjach aż do poziomu PL e

Pierwszy bezpieczny sterownik kompaktowy o stopniu ochrony IP 67, zrealizowany w sprawdzonej technologii Pilz

Łatwość wbudowania sterownika PSS67 PLC w system sterowania PSS 4000. Wykorzystuj je do realizowania zarówno funkcji bezpieczeństwa, jak i sterowania standardowego. Jako część systemu sterowania moduł PSS67 IO1 16FDI realizuje tę samą koncepcję przenośnej pamięci: Możesz zapisać całą konfigurację urządzenia na karcie pamięci microSD. Ułatwia to wymianę urządzeń, gdyż wystarczy tylko wymienić kartę SD. Nie ma potrzeby ponownej konfiguracji.

Nasza gama produktów: Sterowniki PSS67 o stopniu ochrony IP67

PSS67 – Sterowniki o stopniu ochrony IP67

Kompaktowe sterowniki o stopniu ochrony IP67 do zastosowania poza szafą sterowniczą. Idealne do wbudowania w system sterowania PSS 4000.