Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły We/Wy PSS67 do systemu sterowania PSS 4000

Moduły We/Wy PSS67

Obecnie dostępne są kompaktowe moduły o stopniu ochrony IP67, PSS67 IO1 16FDI z  SafetyNET p. Dzięki w pełni zamkniętemu układowi elektronicznemu moduły IP67 są szczególnie odporne na pył i rozpryski wody oraz gwarantują pełną funkcjonalność nawet w temperaturach od -40°C do +70°C. Można je instalować bezpośrednio na maszynie, wymagają minimalnej przestrzeni, co redukuje koszty okablowania w porównaniu z systemami instalowanymi w szafach sterowniczych. Optymalne rozwiązanie do instalowania na zewnątrz szafy sterowniczej, w wymagających warunkach przemysłowych.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

 

Korzyści w skrócie

  • Kompatybilność z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu sterowania PSS 4000 i możliwość konfiguracji za pomocą oprogramowania PAS4000
  • Odporność na pył i rozpryski wody
  • Niewielkie wymagania pod kątem zajmowanej przestrzeni, możliwość instalacji poza szafą sterowniczą bezpośrednio na maszynie
  • Mniej prac związanych z okablowaniem oznacza niższe koszty instalacji
  • Większa elastyczność dzięki nowym opcjom dostępnym w instalacjach modułowych
Praktyczny test modułów We/Wy PSS67

Właściwości techniczne

Kompaktowy moduł PSS67 z bliska
  • Połączenie SafetyNET p
  • Karta pamięci Micro SD
  • 16 bezpiecznych wejść cyfrowych
  • Stopień ochrony: IP67
  • Możliwość konfiguracji za pomocą oprogramowania PAS4000
  • Możliwość zintegrowania z systemem sterowania PSS 4000
  • Można zastosować w aplikacjach aż do poziomu PL e
  • Wymiary: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Łatwość zintegrowania z istniejącą architekturą systemu sterowania!

Nowe moduły PSS67 można w pełni zintegrować z systemem sterowania PSS 4000 i wykorzystywać do realizacji funkcji bezpieczeństwa. Moduł PSS67 IO1 16FDI ma możliwość zapisu całej konfiguracji urządzenia na przenośnej pamięci microSD. Umożliwia to wymianę urządzeń, gdyż wystarczy tylko wymienić kartę SD. Ponowna konfiguracja nie jest wymagana.

Moduły PSS67 można zintegrować z systemem sterowania PSS 4000

Nasza oferta produktowa: Moduły We/Wy PSS67

PSS67 – moduły

Moduły zgodne ze stopniem ochrony IP67 (odporne na wodę i pył) mogą być wykorzystywane poza szafą sterowniczą. Dzięki połączeniu z SafetyNET p idealnie nadają się do wbudowania w system sterowania PSS 4000.