Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły interfejsu PDP20

Moduły interfejsu dla połączenia szeregowego o poziomie bezpieczeństwa aż do PL e

Moduły interfejsu PDP20

Dzięki modułom PDP20 – PDP20 F 4 mag – firma Pilz oferuje rozwiązania dla zdecentralizowanych aplikacji o stopniu ochrony IP20. Moduły te wbudowane są w małe skrzynki instalacyjne znajdujące się w pobliżu dołączanych czujników. W ten sposób można zagwarantować krótkie ścieżki sygnałowe podłączane do czujników oraz bezpieczne połączenie z szafą sterowniczą.

Łatwe podłączenie szeregowe – zalety modułu interfejsu PDP20

  • Standardowe rozwiązanie dla połączenia szeregowego o poziomie bezpieczeństwa aż do PL e
  • Połączenie szeregowe czujników stykowych
  • Możliwość podłączenia do wszystkich dwukanałowych urządzeń kontrolnych
  • Wysoki poziom decentralizacji poprzez łączenie kaskadowe modułów
  • Informacja diagnostyczna dotycząca stanu przełączenia każdego pojedynczego czujnika
  • Łatwa instalacja dzięki montażowi na szynie typu Top Hat
  • Kompaktowe i ekonomicze rozwiązanie dla wszystkich połączeń szeregowych
Łatwe podłączenie szeregowe – zalety modułu interfejsu PDP20

Większe bezpieczeństwo dzięki krótszym ścieżkom sygnałowym – właściwości PDP20

Większe bezpieczeństwo dzięki krótszym ścieżkom sygnałowym – właściwości PDP20
  • PL e zgodnie z normą PN-EN ISO  13849-1
  • SIL CL 3 wg EN/IEC 62061
  • 8 wejść cyfrowych do podłączenia 4 czujników
  • Tylko jeden przewód do komunikacji i zasilania, plug and play przez złącze wtykowe M12
  • Łatwa diagnostyka dzięki połączeniu typu od punktu do punktu pomiędzy modułami

Rozwiązanie spełniające wymagania standardowe dla zdecentralizowanych aplikacji

Moduł PDP20 F 4 mag można podłączyć do: Moduły można również łączyć kaskadowo. Moduły PDP20 można wykorzystywać bez żadnych ograniczeń we wszystkich gałęziach przemysłu i rodzajach aplikacji. Moduł ten jest odpowiedni do aplikacji wymagających połączenia szeregowego o poziomie bezpieczeństwa aż do PL d lub PL e. Jest on często wykorzystywany w drzwiach ochronnych maszyn pakujących.

Moduł jest również idealny w przypadku szeregowego połączenia czujników stykowych takich jak PSENmag, o poziomie bezpieczeństwa aż do PL e. Zapewnia to uzyskanie standardowego rozwiązania zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1. Moduł można podłączyć do dwukanałowych urządzeń kontrolnych (np. PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Do każdego modułu PDP20 można podłączyć do 4 czujników.

Ponadto istnieje możliwość kaskadowego łączenia modułów PDP20. Każdy moduł połączony kaskadowo udostępnia w tym przypadku jeszcze trzy złącza czujnikowe.

Rozwiązanie spełniające wymagania standardowe dla zdecentralizowanych aplikacji

Nasza oferta: Moduły PDP20

Moduły

Moduły są idealne do szeregowego podłączenia czujników stykowych zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 aż do poziomu bezpieczeństwa PL e. Do każdego modułu można podłączyć cztery czujniki. Zapewnia to kompaktowe i efektywne kosztowo rozwiązanie dla połączeń szeregowych.

Pobierz

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość

Trwa wczytywanie danych. Prosimy o cierpliwość