Etykiety z opisami dla PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001),
10 sztuk, 20 x 8 mm.
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Systemy I / O
- PDP 67 - wyspy I/O IP67
- Akcesoria PDP67 - moduly
-
Technologia czujników (985)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Temperatura pracy
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Akcesoria PDP67 - moduly
Dostępne są różne akcesoria, takie jak kable łączące i adaptery.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 5 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
PDP67, akcesoria, karta pamięci microSD, 512 MB, klasa przemysłowa,
obudowa z mosiądzu niklowanego, złącze M12, kodowani ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67,
typ ochrony IP67, czarne, opakowanie jednostkowe 4 szt., ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zaciskarka ręczna do zaciskania styków obracanych i gniazdowych,
średnica 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, zaciskanie cztero ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Akcesoria, zaślepki do portów M12 w urządzeniach PDP67 i PSS67,
typ ochrony IP67, szare, opakowanie jednostkowe 2 szt., ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.