Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki
PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 cz ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Systemy I / O
- PDP 67 - wyspy I/O IP67
- Połączenia pasywne
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
Przekaźniki (609)
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
Obsługa i monitoring (230)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (215)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Rodzaj ogólnych akcesoriów
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
Połączenia pasywne
Złączki pasywne umożliwiają zoptymalizowanie nakładów na instalację i okablowanie poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania dodatkowych, kosztownych urządzeń. Do każdego urządzenia kontrolnego (PNOZ X, PNOZsigma) można dołączyć nawet 4 moduły PSENcode za pośrednictwem rozdzielacza pasywnego, wykorzystując technologię połączeń typu M12.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 2 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Zdecentralizowany dystrybutor pasywny do podłączenia PSENcode, PSENslocki
PSENini do systemu sterowania Pilz, maks. 4 cz ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.