Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpieczny ...
Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
- Powrót do strony głównej
- Sterowniki programowalne
- Systemy I / O
- PDP 67 - wyspy I/O IP67
- I/O Net p - moduły we/wy
-
Technologia czujników (983)
- Kontrola położenia (27)
- Czujniki bezpieczeństwa (343)
- Blokada osłon bezpieczeństwa (226)
-
Kurtyna optyczna (335)
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
Przekaźniki (607)
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
- Przekaźniki do bezpieczeństwa elektrycznego (109)
- Urządzenia monitorujące przewody sterujące (2)
- Oprogramowanie (2)
- Sterowniki konfigurowalne PNOZmulti (280)
-
Sterowniki programowalne (328)
- Sterowniki PLC i systemy I / O (4)
- Systemy I / O (309)
- Oprogramowanie (15)
- Robotyka (0)
- Technologia napędów (612)
- Sieci komunikacyjne (28)
-
Obsługa i monitoring (229)
- Przyciski, sterowanie i wizualizacja (214)
- Panele operatorskie HMI (15)
- Oprogramowanie (13)
- Technologia połączeń (324)
Filtruj według
Potwierdzenie
Napięcie zasilania 2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
Temperatura pracy
St.zanieczysz.odst.i odl.
Kategoria przepięcia
Pobór mocy DC (W)
Położenie montażowe
Zakres zastosowań
Styl zacisków
Zacisk przyłączeniowy
Głębokość (mm)
Wysokość (mm)
Szerokość (mm)
I/O Net p - moduły we/wy
Moduły We/Wy Multi są zdecentralizowanymi modułami wejściowymi monitorującymi funkcje bezpieczeństwa bezpośrednio w instalacji. Można je podłączać do różnych urządzeń kontrolnych, takich jak PNOZmulti lub PNOZmulti Mini. Komunikacja z urządzeniem kontrolnym odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego łącza.
Dowiedz się więcej
Znaleziono 5 produktów
Osiągnięto maksymalną liczbę produktów do porównania lub produkt jest już na liście
Zamknij
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpieczny ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpieczny ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpieczny ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Zdecentralizowany moduł wejściowy do PNOZmulti, stopień ochrony IP67,połączenie przez
moduł przyłączeniowy, 8 bezpieczny ...
Na zamówienie
Na zamówienie
Dostawa 2 dni robocze
Na zamówienie
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.