Porównaj 0
Filmy instruktażowe
Polska | polski
Masz z 6 produktów do porównania

Moduły IP67

Do instalacji bez konieczności montażu w szafie sterowniczej dzięki modułom IP67

Moduły IP67

Dzięki modułom PDP67 firma Pilz oferuje rozwiązania dla aplikacji zdecentralizowanych bezpośrednio w instalacji. Dzięki stopniu ochrony IP67 moduły są odporne na zabrudzenia i wodę. Moduły zdecentralizowane zmniejszają wymagania dotyczące instalacji i oprogramowania. Pozwalają one oszczędzić czas, pieniądze i miejsce w szafie sterowniczej.

Dzięki umieszczeniu w obudowach, odpornych na działanie zanieczyszczeń i wody o stopniu ochrony IP67, moduły PDP67 mogą być stosowane także w aplikacjach o wysokich wymaganiach higienicznych.

Wymagane akcesoria do kabli, wtyczek i adapterów znajdziesz na stronie Połączenia

Prosta instalacja modułów IP67 – korzyści dla użytkowników

  • Mniej prac planistycznych i projektowych dzięki prostej instalacji
  • Bez konieczności montażu w szafie sterowniczej
  • Możliwość realizacji modułowej koncepcji maszyny
  • Do stosowania aż do stopnia ochrony IP67
  • Tylko jeden przewód do komunikacji i zasilania

Właściwości modułów IP67

Właściwości modułów IP67
  • Możliwa jest diagnostyka poszczególnych czujników na modułach
  • Tylko jeden przewód do komunikacji i zasilania „plug and play” przez złącze wtykowe M12
  • Zdecentralizowana złączka pasywna PDP67 umożliwia połączenie z dowolnym urządzeniem kontrolnym
  • Wykorzystanie złączki typu T i złączki typu Y w połączeniu kaskadowym
  • Zdecentralizowany moduł wejściowy PSS67 jest prostszy niż system magistrali Fieldbus (nie ma konieczności używania rezystora obciążeniowego magistrali ani oddzielnego adresu)
  • Dzięki jednostce bazowej PSS67, komunikacja odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego łącza danych
  • Łatwa konfiguracja modułu wejściowego PP67 z wykorzystaniem konfiguratora PNOZmulti

Zdecentralizowane i pasywne – zdecentralizowane bezpieczeństwo

Złączka pasywna PDP67 F 4 umożliwia podłączenie do czterech czujników PSENslock lub PSENini. Oprócz możliwości podłączenia do konfigurowalnych systemów sterowania PNOZmulti, PNOZmulti Mini i PNOZmulti 2 można również podłączyć przekaźniki bezpieczeństwa PNOZsigma.

Cyfrowy moduł wejściowy PDP67 F 8DI ION przekazuje sygnały z czujników rozmieszczonych w całej instalacji w sposób zdecentralizowany do różnych urządzeń kontrolnych. Mogą nimi być na przykład PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini i PNOZmulti. Maksymalnie można podłączyć do 64 czujników.

Zdecentralizowane i pasywne – zdecentralizowane bezpieczeństwo

Wykorzystanie w przemyśle – wszędzie tam, gdzie decentralizacja pełni ważną rolę

Nasza gama produktów: Moduły IP67

Moduły I/O Net p

Moduły We/Wy Multi są zdecentralizowanymi modułami wejściowymi monitorującymi funkcje bezpieczeństwa bezpośrednio w instalacji. Można je podłączać do różnych urządzeń kontrolnych, takich jak PNOZmulti lub PNOZmulti Mini. Komunikacja z urządzeniem kontrolnym odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego łącza.

Rozdzielacz pasywny

Złączki pasywne umożliwiają zoptymalizowanie nakładów na instalację i okablowanie poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania dodatkowych, kosztownych urządzeń. Do każdego urządzenia kontrolnego (PNOZ X, PNOZsigma) można dołączyć nawet 4 moduły PSENcode za pośrednictwem rozdzielacza pasywnego, wykorzystując technologię połączeń typu M12.

Akcesoria do modułów IP67

Dostępne są różne akcesoria, takie jak kable łączące i adaptery.