Moduły komunikacyjne systemu PSSuniversal 2 mogą być wykorzystane jako moduł główny w istniejącej architekturze systemu. W przypadku połączenia z modułami We/Wy dysponujesz rozwiązaniem dopasowanym do rozbudowy własnych urządzeń peryferyjnych. Bazujące na sieci Ethernet moduły magistrali Fieldbus dołączone są do sterownika wyższego poziomu za pośrednictwem standardowych protokołów sieci Fieldbus. Oprócz protokołu Fieldbus zawsze obsługiwany jest odpowiedni protokół zabezpieczający.
PSSuniversal 2 – Moduły komunikacyjne zdalnych systemów We/Wy
Właściwe rozwiązanie do Twojej aplikacji
Zalety w skrócie
- Zoptymalizowana obsługa podczas uruchamiania i serwisowania
- Precyzyjna diagnostyka
- Szybka lokalizacja błędów i usuwanie usterek
- Otwarty tryb komunikacji
Szybkie uruchomienie – przegląd właściwości
- Możliwość dostosowania do protokołów PROFINET/PROFIsafe oraz Ethernet/IP/CIP Safety poprzez wymianę modułu głównego
- Bezpieczne moduły We/Wy dla szerokiej gamy protokołów bezpieczeństwa
- Zaprojektowane dla aplikacji aż do poziomu SIL 3 zgodnie z normą IEC 61508/PL, a także PN-EN ISO 13849-1 oraz innymi normami międzynarodowymi.
- Prosta konfiguracja z użyciem oprogramowania PASconfig
Idealne rozwiązanie do zastosowania w Twojej branży
Nasza oferta produktowa: PSSuniversal 2 – moduły komunikacyjne
Kontakt
Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska
Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl
Wsparcie techniczne
Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl